• Versatilità: La serie comprende boccole di posizionamento in acciaio o in acciaio inox, bussole portamaschi in acciaio inox e bussole portamaschi in acciaio inox per imbastitori a sfera con azionamento rotativo.<.
• Adattabilità: Nelle boccole di posizionamento e portamaschi è installato di serie un sensore induttivo, che può essere regolato in modo variabile tramite un dado di fissaggio.
• Affidabilità: I sensori sono dotati di un cavo in PVC tripolare di due metri che trasmette i segnali elaborati dal sensore al sistema di controllo della macchina.
• Individualità: La variante autoassemblante è dotata di un dado di fissaggio per il montaggio di un sensore induttivo disponibile in commercio con un diametro di 3 mm.
|