Maniglie a leva non regolabili
Le maniglie a leva non regolabili sono utilizzate principalmente per compiti di serraggio semplici. La leva dovrebbe disporre di un certo spazio di movimento in modo tale da poter ruotare a 360 gradi. La maniglia, di norma, è in plastica rinforzata in fibra di vetro. La classe di resistenza dei componenti in acciaio è 5.8. Le maniglie a leva non regolabili sono disponibili con filettatura interna o esterna. Questo prodotto è disponibile anche con quadro incassato o con il cosiddetto foro calibrato. Grazie alle numerose dimensioni disponibili siamo in grado di offrirvi la maniglia a leva adatta a qualsiasi scopo.
Tutte le maniglie a leva di KIPP sono riportate qui.