Gruppi merceologici
Guide telescopiche estensione completa ad alta resistenza, capacità di carico fino a 200 kg
K0544

Guide telescopiche estensione completa ad alta resistenza,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Guide, gabbie a sfere in acciaio.
Sfere in acciaio C.
Versione:Guide, zincate con galvanizzazione e passivate blu.
Gabbie a sfere zincate.
Sfere temprate.
Nota:Nelle guide telescopiche con estrazione completa, la corsa corrisponde alla lunghezza di montaggio, che garantisce un maggiore comfort e una maggiore accessibilità. Meccanismo di ritenuta in posizione chiusa. La capacità di carico dinamica delle guide telescopiche indica la capacità di carico massima di una coppia di guide telescopiche montate
verticalmente quando sono estratte completamente.
Le capacità di carico indicate si riferiscono al valore massimo di 10.000 e/o 100.000 cicli.
Nota bene:Tutte le guide telescopiche sono testate in conformità a DIN EN 15338.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0544 Guide telescopiche estensione completa ad alta resistenza, capacità di carico fino a 200 kg 162 kB

Disegni

Guide telescopiche estensione completa ad alta resistenza, capacità di carico fino a 200 kg

Selezione/filtro articoli

N. ordine

AA1A2A3Corsa
S
LCapacità di carico per paio
(10.000 cicli) kg
Capacità di carico
per paio
(100.000 cicli) kg
Capacità di carico
per paio kg
orizzontale
StatoCADAcc.PrezzoOrdinare
K0544.10800-22444867280080014512030in uscita 146,68 €

Indicazioni su questo articolo

Hinweis: 

Qui troverete i prodotti che a breve saranno rimossi dal nostro assortimento nonché le nostre offerte speciali.

Fornite in coppia
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33