Gruppi merceologici
Bussole portamaschi in acciaio inox con sensore di stato per imbastitore a sfere con azionamento rotativo
K1844

Bussole portamaschi in acciaio inox con sensore di stato per...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:Le bussole portamaschi formano un punto di appoggio per gli imbastitori a sfera con azionamento rotativo, in cui possono bloccarsi in modo sicuro e preciso.

Le bussole portamaschi per il sensore di stato sono dotate di un dado di serraggio per il fissaggio di un sensore Ø3 alla bussola.
Il sensore consente di verificare elettronicamente se l'imbastitore a sfere è bloccato o meno con l'azionamento rotativo.
Quando si utilizzano più bussole, è possibile determinare in quale di esse si trova l'imbastitore a sfere.
Materiale:Bussola portamaschi in acciaio inox 1.4305.
Dado di serraggio in ottone.
Versione:Bussola portamaschi non trattata.
Dado di serraggio nichelato.
Nota:Il dado di serraggio è fornito non assemblato.
Massima coppia di avvitamento del dado di fissaggio: 1,2 Nm.
Utilizzo:La bussola portamaschi collegata a un sensore di stato consente di controllare il processo a seconda dell'azionamento. Inoltre, è possibile garantire che un imbastitore a sfere o un perno di fissaggio si trovi nella posizione desiderata.Montaggio:Il sensore viene fissato alla bussola con il dado di serraggio e regolato assialmente. Il sensore viene infine fissato in posizione stringendo il dado di serraggio.

La procedura dettagliata è descritta nelle istruzioni di montaggio.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1844 Bussole portamaschi in acciaio inox con sensore di stato per imbastitore a sfere con azionamento rotativo 478 kB
 Istruzioni di montaggio 57 kB

Disegni

Bussole portamaschi in acciaio inox con sensore di stato per imbastitore a sfere con azionamento rotativo

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
D

D1D2MHH1H2NTSWCADAcc.PrezzoOrdinare
K1844.1206161Bcon filettatura e collare per imbastitore a sfere con azionamento rotativo.6,2203M16x1,520342,525 23,72 €
K1844.1210201Bcon filettatura e collare per imbastitore a sfere con azionamento rotativo.10,2253M20X1,523342,525 25,87 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33