|
|
K2145Pomelli in acciaio inox con filettatura interna con collare basso |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio inox 1.4305, acciaio inox 1.4404.Versione:lavorato con precisione o sabbiato.Su richiesta:Pomelli con filettatura esterna.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Dimensioni | Chiave in acciaio | Superficie corpo base | D | D1 | D2 | H | H1 | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K2145.1902 | 9 | 1.4305 | grezzo | M2 | 14 | 8 | 11 | 5,8 | 4 | | | 5,38 € | | K2145.1003 | 0 | 1.4305 | grezzo | M3 | 18 | 10 | 13,5 | 6,6 | 8 | | | 4,90 € | | K2145.1104 | 1 | 1.4305 | grezzo | M4 | 21 | 13 | 14,5 | 7,2 | 9 | | | 5,38 € | | K2145.1105 | 1 | 1.4305 | grezzo | M5 | 21 | 13 | 14,5 | 7,2 | 9 | | | 5,38 € | | K2145.1206 | 2 | 1.4305 | grezzo | M6 | 25 | 14 | 17,7 | 8,7 | 10 | | | 6,00 € | | K2145.1308 | 3 | 1.4305 | grezzo | M8 | 33 | 19 | 24 | 12,4 | 14 | | | 8,73 € | | K2145.1410 | 4 | 1.4305 | grezzo | M10 | 40 | 27 | 30 | 18,5 | 20 | | | 8,73 € | | K2145.2902 | 9 | 1.4305 | sabbiata | M2 | 14 | 8 | 11 | 5,8 | 4 | | | 5,38 € | | K2145.2003 | 0 | 1.4305 | sabbiata | M3 | 18 | 10 | 13,5 | 6,6 | 8 | | | 4,90 € | | K2145.2104 | 1 | 1.4305 | sabbiata | M4 | 21 | 13 | 14,5 | 7,2 | 9 | | | 5,38 € | | K2145.2105 | 1 | 1.4305 | sabbiata | M5 | 21 | 13 | 14,5 | 7,2 | 9 | | | 5,38 € | | K2145.2206 | 2 | 1.4305 | sabbiata | M6 | 25 | 14 | 17,7 | 8,7 | 10 | | | 6,00 € | | K2145.2308 | 3 | 1.4305 | sabbiata | M8 | 33 | 19 | 24 | 12,4 | 14 | | | 8,73 € | | K2145.2410 | 4 | 1.4305 | sabbiata | M10 | 40 | 27 | 30 | 18,5 | 20 | | | 8,73 € | | K2145.3902 | 9 | 1.4404 | grezzo | M2 | 14 | 8 | 11 | 5,8 | 4 | | | 7,79 € | | K2145.3003 | 0 | 1.4404 | grezzo | M3 | 18 | 10 | 13,5 | 6,6 | 8 | | | 7,08 € | | K2145.3104 | 1 | 1.4404 | grezzo | M4 | 21 | 13 | 14,5 | 7,2 | 9 | | | 8,39 € | | K2145.3105 | 1 | 1.4404 | grezzo | M5 | 21 | 13 | 14,5 | 7,2 | 9 | | | 8,39 € | | K2145.3206 | 2 | 1.4404 | grezzo | M6 | 25 | 14 | 17,7 | 8,7 | 10 | | | 8,63 € | | K2145.3308 | 3 | 1.4404 | grezzo | M8 | 33 | 19 | 24 | 12,4 | 14 | | | 12,60 € | | K2145.3410 | 4 | 1.4404 | grezzo | M10 | 40 | 27 | 30 | 18,5 | 20 | | | 13,58 € | | K2145.4902 | 9 | 1.4404 | sabbiata | M2 | 14 | 8 | 11 | 5,8 | 4 | | | 7,79 € | | K2145.4003 | 0 | 1.4404 | sabbiata | M3 | 18 | 10 | 13,5 | 6,6 | 8 | | | 7,08 € | | K2145.4104 | 1 | 1.4404 | sabbiata | M4 | 21 | 13 | 14,5 | 7,2 | 9 | | | 8,39 € | | K2145.4105 | 1 | 1.4404 | sabbiata | M5 | 21 | 13 | 14,5 | 7,2 | 9 | | | 8,39 € | | K2145.4206 | 2 | 1.4404 | sabbiata | M6 | 25 | 14 | 17,7 | 8,7 | 10 | | | 8,63 € | | K2145.4308 | 3 | 1.4404 | sabbiata | M8 | 33 | 19 | 24 | 12,4 | 14 | | | 12,60 € | | K2145.4410 | 4 | 1.4404 | sabbiata | M10 | 40 | 27 | 30 | 18,5 | 20 | | | 13,58 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|