HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Cerniere a molla in acciaio o acciaio inox 50 mm, molla di richiamo
K1173_B

Cerniere a molla in acciaio o acciaio inox 50 mm, molla di...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox 1.4301.
Molla di trazione in acciaio inox.
Versione:Acciaio zincato.
Acciaio inox non trattato.
Nota:Cerniere in versione a rullo.
Angolo di apertura 270°.

Coppia di serraggio della molla:
M(0°) : 0,25 Nm / M(90°) : 0,65 Nm / M(180°) : 1,1 Nm
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1173_B Cerniere a molla in acciaio o acciaio inox 50 mm, molla di richiamo 159 kB

Disegni

Cerniere a molla in acciaio o acciaio inox 50 mm, molla di richiamo

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
AA1BB1D

D1SCADAcc.PrezzoOrdinare
K1173.50501Acciaio5095030542 7,44 €
K1173.150501Acciaio inox50105030542 10,78 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33