HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Cerniere in alluminio, con frizione regolabile
K1195

Cerniere in alluminio, con frizione regolabile

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alluminio 6060 T5.
Tappi di copertura PA 6.6.
Rondelle POM.
Versione:Anodizzato colore nero.Nota:Le cerniere con resistenza di coppia permettono un posizionamento della porta con angolo a piacere. La resistenza di attrito può essere impostata in continuo mediante un vite di regolazione 0-1 Nm.
Angolo di apertura 270°.

Resistenza alla trazione max.: 2240 N
Resistenza al taglio max.: 1050 N

Fissaggio mediante viti a testa svasata DIN 7991.
Range di temperatura: da -20 °C a +80 °C
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1195 Cerniere in alluminio, con frizione regolabile 240 kB

Disegni

Cerniere in alluminio, con frizione regolabile

Selezione/filtro articoli

N. ordineAA1BB1D

D1SCADAcc.PrezzoOrdinare
K1195.35301352130153,5103,3 9,24 €