HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Cerniere in alluminio, con funzione di arresto
K1197

Cerniere in alluminio, con funzione di arresto

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alluminio 6060 T5.
Vite e dado in acciaio inox.
Rondelle PA.
Versione:Anodizzato colore nero.Nota:Le cerniere sono dotate di una funzione di arresto. Questa scatta ogni 30° da 0° a 270° e mantiene così le porte e gli sportelli aperti o chiusi in modo sicuro.
La coppia di arresto non è impostabile.
Tolleranza coppia di serraggio ± 20 %

Fissaggio mediante viti a testa svasata secondo DIN 7991.
Range di temperatura: da -30 °C a +70 °C
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1197 Cerniere in alluminio, con funzione di arresto 238 kB

Disegni

Cerniere in alluminio, con funzione di arresto

Selezione/filtro articoli

N. ordineAA1BB1D

D1SMax.
coppia
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1197.35301352130153,5103,30,3 9,46 €