HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Cilindro di posizionamento pneumatico, forma B
K1219_B

Cilindro di posizionamento pneumatico, forma B

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:nichelato.Nota:Mediante il convogliamento di aria, vengono rilasciate le 3 sfere di bloccaggio.
Le 3 sfere di bloccaggio si spostano verso l'interno e il dispositivo può essere sostituito. Se l'aria viene sottratta, le 3 sfere di bloccaggio si spostano verso l'esterno e il dispositivo è bloccato.
Grazie a questo semplice sistema di controllo, i tempi per la sostituzione si riducono notevolmente.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1219_B Cilindro di posizionamento pneumatico, forma B 252 kB

Disegni

Cilindro di posizionamento pneumatico, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1D2D3D4D5D6D7D8D9D10D11HH2H1H3H4H5H6H7Forza di
tenuta
F1 N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1219.212B12402423,44,5832M423,81441M48824,5253,58,525,58,5250 102,38 €
K1219.216B16513231,45,59,541M531,82052M58,59,525,528,54926,510350 127,79 €

Altri articoli di questa categoria