HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Dado esagonale con inserto in poliammide forma bassa DIN 985
K1148

Dado esagonale con inserto in poliammide forma bassa DIN 985

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox (A 2).Versione:Acciaio a zincatura galvanica.
Acciaio inox non trattato.
Nota:In fase di avvitamento del dado sulla filettatura, l'anello in plastica viene deformato plasticamente ed elasticamente. La deformazione elastica causa un serraggio ad azione radiale prevenendo così l'eventuale allentamento del dado.

Il fissaggio in plastica è efficace solo se il dado esagonale è completamente posizionato sul raccordo a vite. La lunghezza delle viti va selezionata in modo tale che davanti al dado vi siano almeno due passi di filettatura.

Data la deformazione plastica del fissaggio in plastica, questo dado esagonale può essere utilizzato una sola volta.
Range di temperatura: Da -50 °C a +120 °C.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1148 Dado esagonale con inserto in poliammide forma bassa DIN 985 173 kB

Disegni

Dado esagonale con inserto in poliammide forma bassa DIN 985

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineMateriale
corpo base
Classe di resistenzaD

EHMSWCADAcc.PrezzoOrdinare
K1148.203Acciaio6-8M36,0842,45,5 0,11 €
K1148.204Acciaio6-8M47,6652,97 0,11 €
K1148.205Acciaio6-8M58,7953,28 0,13 €
K1148.206Acciaio8M611,056410 0,21 €
K1148.208Acciaio8M814,3885,513 0,40 €
K1148.210Acciaio8M1018,9106,517 0,76 €
K1148.212Acciaio8M1221,112819 1,11 €
K1148.214Acciaio8M1423,9149,522 1,11 €
K1148.216Acciaio8M1626,761610,524 1,26 €
K1148.220Acciaio8M2032,95201430 1,91 €
K1148.224Acciaio8M2439,55241536 2,73 €
K1148.227Acciaio8M2745,2271741 4,81 €
K1148.230Acciaio8M3050,85301946 6,04 €
K1148.306Acciaio10M611,056410 0,26 €
K1148.308Acciaio10M814,3885,513 0,48 €
K1148.310Acciaio10M1018,9106,517 0,92 €
K1148.312Acciaio10M1221,112819 1,24 €
K1148.314Acciaio10M1423,9149,522 1,24 €
K1148.316Acciaio10M1626,761610,524 1,53 €
K1148.320Acciaio10M2032,95201430 2,16 €
K1148.324Acciaio10M2435241536 3,23 €
K1148.327Acciaio10M2745,2271741 5,70 €
K1148.330Acciaio10M3050,85301946 7,62 €
K1148.103Acciaio inox-M36,0842,45,5 0,13 €
K1148.104Acciaio inox-M47,6652,97 0,15 €
K1148.105Acciaio inox-M58,7953,28 0,16 €
K1148.106Acciaio inox-M611,056410 0,29 €
K1148.108Acciaio inox-M814,3885,513 0,53 €
K1148.110Acciaio inox-M1018,9106,517 0,99 €
K1148.112Acciaio inox-M1221,112819 1,32 €
K1148.114Acciaio inox-M1423,9149,522 1,38 €
K1148.116Acciaio inox-M1626,761610,524 1,68 €
K1148.120Acciaio inox-M2032,95201430 2,47 €
K1148.124Acciaio inox-M2439,55241536 3,55 €
K1148.127Acciaio inox-M2745,2271741 6,30 €
K1148.130Acciaio inox-M3050,85301946 9,71 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33