HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Gruppi merceologici
Dispositivo di serraggio laterale pneumatico
K1410

Dispositivo di serraggio laterale pneumatico

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alloggiamento in alluminio.
Braccio tenditore in acciaio.
Versione:Alloggiamento anodizzato.
Braccio tenditore brunito.
Nota:Il dispositivo di serraggio laterale pneumatico è adatto per il serraggio di pezzi da lavorare che vanno lavorati dall'alto. Grazie al serraggio laterale, la superficie di lavorazione superiore è priva di spigoli sporgenti. I dispositivi di serraggio laterale si azionano ad aria. Grazie all'ampio angolo di rotazione del braccio di serraggio è possibile inserire e togliere liberamente i pezzi da lavorare. Ciò garantisce un'accessibilità ottimale al pezzo. La forma a blocco dell'alloggiamento offre possibilità di fissaggio universali, così da poter adattare al meglio la staffa di fissaggio laterale al pezzo da bloccare. I dispositivi di serraggio laterale sono disponibili con ganascia per morsa liscia e zigrinata. In questo modo è possibile serrare pezzi grezzi e i pezzi prelavorati.
I dispositivi di serraggio laterale pneumatici possono anche essere posizionati in diversi punti del pezzo e azionati in una sequenza specifica. Il comando avviene tramite controllo automatizzato o manuale. In generale, le ginocchiere pneumatiche si distinguono per il fatto di essere azionate mediante aria compressa. Questo agevola l'utente soprattutto nel caso di procedure di serraggio frequenti.

La forza di serraggio si riferisce a 0,5 MPa.
Nota disegno:
Forma A: liscia
Forma B: zigrinata
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1410 Dispositivo di serraggio laterale pneumatico 333 kB

Disegni

Dispositivo di serraggio laterale pneumatico
Dispositivo di serraggio laterale pneumatico

Selezione/filtro articoli

N. ordineDimensioniFormaBB1B2B3D

D1D2D3D4HH1H2H3H4StatoCADAcc.PrezzoOrdinare
K1410.10901A442512354,5612,2M42-43625,52881,9in uscita 210,14 €
K1410.20901B442512354,5612,2M42-43625,52881,9in uscita 210,14 €
K1410.11352A654018536,58,518M62-65439,533122,4in uscita 297,70 €
K1410.21352B654018536,58,518M62-65439,533122,4in uscita 297,70 €
N. ordineL

L1L2L3L4L6L7L8L9S1
(corsa)
F
N
Pressione di
esercizio
MPa
StatoCADAcc.PrezzoOrdinare
K1410.109090201256532752121600,3 - 1,0in uscita 210,14 €
K1410.209090201256532752121600,3 - 1,0in uscita 210,14 €
K1410.11351353020812843810,53433900,3 - 1,0in uscita 297,70 €
K1410.21351353020812843810,53433900,3 - 1,0in uscita 297,70 €