HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Cerniere in alluminio, con frizione regolabile, forma B
K1196_B

Cerniere in alluminio, con frizione regolabile, forma B

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Alluminio 6060 T5.
Bussola POM.
Vite di regolazione in acciaio inox.
Rondella PA.
Bullone di fissaggio in acciaio.
Versione:nero anodizzato.
Bulloni di fissaggio zincati.
Nota:Le cerniere con resistenza di coppia permettono un posizionamento della porta con angolo a piacere. La resistenza di attrito può essere impostata in continuo mediante un vite di regolazione 0-5 Nm.
Angolo di apertura 225°.

Resistenza alla trazione max.: 6000 N
Resistenza al taglio max.: 5000 N
Range di temperatura: da -20 °C a +80 °C
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1196_B Cerniere in alluminio, con frizione regolabile, forma B 203 kB

Disegni

Cerniere in alluminio, con frizione regolabile, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaAA1BB1D

D1SCADAcc.PrezzoOrdinare
K1196.556511B553865486,3184,5 18,10 €