|
|
K1392Mandrino per forme pneumatico |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Corpo di serraggio in acciaio da bonifica. Pinza di serraggio alluminio ad alta resistenza. Corpo di serraggio nichelato, pinza di serraggio anodizzata blu.Nota:Il sistema di fissaggio pneumatico per forme consiste in un corpo base di serraggio e una pinza di serraggio corrispondente. I corpi di serraggio possono essere avvitati ai dispositivi in base alle dimensioni di montaggio.
Procedura di serraggio: apertura della pinza di serraggio mediante flusso di aria compressa nel collegamento di "apertura". Chiudere la pinza di serraggio (procedura di serraggio) mediante flusso di aria compressa nel collegamento di "chiusura". I collegamenti pneumatici possono essere avvitati dal basso o lateralmente, a scelta. Nel collegamento dell'aria dal basso i collegamento pneumatici laterali devono essere chiusi.
Lavorazione della pinza di serraggio per il serraggio esterno: La forma negativa del pezzo da bloccare viene inserita nella pinza di serraggio. Sono possibili superfici di forma libera e profili asimmetrici. Mediante la semplice sostituzione della pinza di serraggio è possibile serrare diversi pezzi da lavorare in modo semplice e sicuro. La pinza di serraggio può essere fresata fino all'altezza H2. In questo modo è possibile integrare nella pinza più contorni del pezzo. Precisione di ripetibilità pezzo da lavorare: +/-0,03 Precisione di ripetibilità in seguito alla sostituzione della pinza di serraggio +/- 0,02 La corsa di serraggio della pinza è di 0,15 mm in senso radiale per ogni segmento di serraggio. Per evitare danneggiamenti, è bene non serrare la pinza in assenza di pezzo da lavorare o anello elastico all'interno della pinza. La pressione dell'aria di esercizio deve essere compresa tra 0,45 e 0,55 MPa. Le forze di serraggio indicate si riferiscono a 0,5 MPa.Accessori:Anello elastico per la lavorazione del profilo. O-ring. Posizionatore. Vite di serraggio per pinza di serraggio.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|