HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Morsa autocentrante larghezza ganascia 80-125 mm
K1237

Morsa autocentrante larghezza ganascia 80-125 mm

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base e alloggiamento ganasce in acciaio da cementazione.
Mandrino di acciaio speciale ad alta resistenza.
Versione:Corpo base e alloggiamento ganasce temprato e rettificato.Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto:Consegna con manovella esagonale.
Si prega di ordinare separatamente le griffe.
Nota:Tenditore centrico azionato meccanicamente.
Automatizzabile: provvisto di scanalatura per sistemi di movimentazione.
Flessibile nel fissaggio: adatta per sistemi di serraggio a punto zero, montaggio sulla tavola della macchina o con una piastra di base sul proprio sistema.
Precisione di centraggio: +/- 0,02 mm.

Si raccomanda l'uso di una chiave dinamometrica per raggiungere una forza di serraggio controllata.
Caratteristiche:- Cursore e dado del mozzo in un unico pezzo
- Scanalature e filettature di fissaggio per l'alloggiamento di griffe riportate
- Le griffe invertite (accessori) con filettatura laterale per l'arresto del pezzo consentono un ampio campo di serraggio
- Buon deflusso di trucioli e refrigerante
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1237 Morsa autocentrante larghezza ganascia 80-125 mm 383 kB
 Nota tecnica per tenditore centrico 522 kB

Disegni

Morsa autocentrante larghezza ganascia 80-125 mm
Morsa autocentrante larghezza ganascia 80-125 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordineBHH1LL1L2L3SWCADAcc.PrezzoOrdinare
K1237.0802008050h7162006-10166-1615212 838,70 €
K1237.12531512568h7173156-18894-2766614 1.514,18 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33