DescrizioneMateriale:Passacavo acciaio inox: parti esterne 1.4404. Parti interne 1.4305.
Pressacavo plastica: poliammide.
Inserto di tenuta pressacavo: TPU.
Tubo flessibile: poliammide.
Versione:Pressacavo: acciaio inox grezzo; plastica trasparente.
Tubo flessibile: rivestito.Nota:Rondelle incluse.
Filettatura metrica EN 60423.
Grado di protezione IP 66, IP 68 fino a 15 bar, IP 69K.
Fermacavo secondo lo standard UE 62444.
Certificato EHEDG.
Inserto di tenuta privo di ingredienti derivanti da animali (ADI)
Range di temperatura: Pressacavo acciaio inox: da -40 °C a +85 °C.
Pressacavo plastica: da -20 °C a +85 °C.
Tubo flessibile: da -20 °C a +95 °C.
Particolarità: