HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Piastra di base per morsa autocentrante
K1274

Piastra di base per morsa autocentrante

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:temprato e rettificato.Nota:La piastra di base consente il bloccaggio delle morse autocentranti (65 - 80 - 125) su sistemi modulari M12/12F7 con distanza modulare di 50 mm.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1274 Piastra di base per morsa autocentrante 138 kB

Disegni (sintesi completa)

Piastra di base per morsa autocentrante

Piastra di base per morsa autocentrante, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Piastra di base per morsa autocentrante, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaCompatibile con

Peso
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1274.12175200AMorsa autocentrante 65, 80, 1254,03 272,32 €