HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Impugnatura a tre lobi 2K ergonomica con filettatura interna
K0980_IG

Impugnatura a tre lobi 2K ergonomica con filettatura interna

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Componenti duri in plastica rinforzata con fibra di vetro.
Componenti morbidi in elastomero termoplastico.
Bussola acciaio classe di resistenza 5.8 o
acciaio inox 1.4305.
Versione:Acciaio passivato blu.
Acciaio inox non trattato.
Nota:Combinazioni di colori standard disponibili:
nero grafite RAL 9011 (componenti duri) e
grigio nerastro RAL 7021 (componenti morbidi).

Con i componenti morbidi si ottiene un effetto antisdrucciolo della parte operativa. La struttura chiusa offre protezione sufficiente contro lo sporco.
Su richiesta:Altre combinazioni di colori.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0980_IG Impugnatura a tre lobi 2K ergonomica con filettatura interna 157 kB

Disegni

Impugnatura a tre lobi 2K ergonomica con filettatura interna

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
componenti
D=GEWINDED1D2HH1TCADAcc.PrezzoOrdinare
K0980.5008AcciaioM853,823,941617 4,28 €
K0980.5010AcciaioM1053,823,941617 4,28 €
K0980.6308AcciaioM867,723,936617 4,62 €
K0980.6310AcciaioM1067,723,936617 4,62 €
K0980.05008Acciaio inoxM853,823,941617 4,80 €
K0980.05010Acciaio inoxM1053,823,941617 4,80 €
K0980.06308Acciaio inoxM867,723,936617 5,14 €
K0980.06310Acciaio inoxM1067,723,936617 5,14 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2018 HEINRICH KIPP WERK KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33