HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox (A 2).Versione:Acciaio a zincatura galvanica, durezza
1 ≤ 14 = 140 HV.
D1 > 17 = 100 HV.
Acciaio inox non trattato.
Nota:Le rondelle hanno un diametro esterno di D2 = ~3 × D1.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1150 Rondella piana a fascia larga DIN 9021 114 kB

Disegni

Rondella piana a fascia larga DIN 9021

Sintesi articoli (compressa)

Selezione/filtro articoli
N. ordineMateriale
corpo base
per
viti
D1

D2HCADAcc.PrezzoOrdinare
K1150.03AcciaioM33,290,8 0,13 €
K1150.04AcciaioM44,3121 0,20 €
K1150.05AcciaioM55,3151,2 0,23 €
K1150.06AcciaioM66,4181,6 0,27 €
K1150.08AcciaioM88,4242 0,32 €
K1150.10AcciaioM1010,5302,5 0,57 €
K1150.12AcciaioM1213373 0,63 €
K1150.14AcciaioM1415443 0,86 €
K1150.16AcciaioM1617503 1,07 €
K1150.18AcciaioM1820564 1,88 €
K1150.20AcciaioM2022604 2,13 €
K1150.24AcciaioM2426725 3,15 €
K1150.30AcciaioM3033926 6,88 €
K1150.103Acciaio inoxM33,290,8 0,16 €
K1150.104Acciaio inoxM44,3121 0,24 €
K1150.105Acciaio inoxM55,3151,2 0,29 €
K1150.106Acciaio inoxM66,4181,6 0,32 €
K1150.108Acciaio inoxM88,4242 0,38 €
K1150.110Acciaio inoxM1010,5302,5 0,69 €
K1150.112Acciaio inoxM1213373 0,96 €
K1150.114Acciaio inoxM1415443 1,07 €
K1150.116Acciaio inoxM1617503 1,31 €
K1150.118Acciaio inoxM1820564 2,11 €
K1150.120Acciaio inoxM2022604 2,39 €
K1150.124Acciaio inoxM2426725 3,73 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33