- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Viti, dadi e rondelle
- K0756
Leve a T con leva fissa o mobile DIN 6304 e/o DIN 6306
- K0584
Amplificatore forza di serraggio
- K1798
Coperture in alluminio per fori e viti con esagono incassato
- K1418
Tirante ad occhio DIN 444 forma B con filettatura lunga
- K1960
Aste filettate acciaio e acciaio inox DIN 976-1
- K0708
Viti a testa svasata con esagono incassato DIN EN ISO 10642
- K1159
Viti a testa cilindrica con esagono incassato tutto filetto DIN 912
- K0869
Vite a testa cilindrica con esagono incassato DIN EN ISO 4762 con frenafiletto
- K0869
Viti a testa cilindrica con esagono incassato a norma DIN EN ISO 4762 ampliati, acciaio o acciaio inox
- K1160
Viti a testa cilindrica con esagono incassato, testa bassa DIN 6912
- K0396
Tirante ad occhio DIN 444 forma B
- K0404
Perni filettati con arresto filettatura da incollare
- K0405
Set di perni filettati con arresto filettatura da incollare
- K0755
Dadi a T con leva fissa o mobile DIN 6305 e/o DIN 6307
- K0697
Viti prigioniere DIN 6379
- K1910
Viti prigioniere
- K0698
Viti per cave a T DIN 787
- K0699
Viti per cave a T DIN 787, 12.9
- K0870
Viti a testa esagonale con gambo DIN 931/ISO 4014
- K0871
Viti a testa esagonale DIN 933/ISO 4017
- K1161
Viti a testa esagonale con flangia DIN EN 1665
- K1796
Viti a testa bombata piana DIN EN ISO 7380
- K1493
Dadi ciechi in acciaio inox con collare per rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
- K1327
Viti a testa esagonale con collare per rondella di guarnizione Hygienic USIT® Freudenberg Process Seals
- K1492
Viti a testa esagonale in acciaio inox con collare per rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
- K1595
Viti a testa esagonale acciaio inox con collare e rondelle di guarnizione per set Hygienic USIT®
- K1594
Dadi ciechi acciaio inox con collare e rondelle di guarnizione per set Hygienic USIT®
- K1491
Rondelle di guarnizione Hygienic USIT®
- K1647
Viti a testa esagonale Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta
- K1648
Dadi esagonali Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta
- K1822
Manicotti distanziatori Hygienic DESIGN in acciaio inox con anello di tenuta
- K1649
Anelli di tenuta Hygienic DESIGN
- K1329
Vite a testa sferica Hygienic DESIGN
- K1411
Viti a testa esagonale in acciaio Hygienic DESIGN
- K1330
Viti a testa esagonale con gambo sottile Hygienic DESIGN
- K1332
Dadi ciechi, compatti Hygienic DESIGN
- K0700
Dadi esagonali, forma bassa DIN 439 / ISO 4035
- K1145
Dadi esagonali DIN 934
- K1147
Dadi esagonali con inserto in poliammide forma alta, DIN 982 ampliati
- K1148
Dadi esagonali con inserto in poliammide forma bassa, DIN 985 ampliati
- K1146
Dadi esagonali con inserto DIN 980 ampliati
- K1797
Dadi esagonali con flangia DIN 6923 / EN 1661 ampliati
- K2030
Tappi di copertura in plastica per dadi e viti esagonali
- K0701
Dado esagonale flangiato alto 1,5 D DIN 6331 esteso
- K0702
Dado esagonale alto 1,5 D DIN 6330 esteso
- K0794
Dado esagonale con snodo sferico femmina
- K1800
Dadi ciechi esagonali, a forma alta, DIN 1587 acciaio o acciaio inox
- K1801
Dadi ciechi esagonali, a forma bassa, DIN 917 acciaio o acciaio inox
- K1917
Ghiere con intagli DIN 1804
- K2060
Ghiere con intagli acciaio o acciaio inox DIN 981
- K2063
Rosette di sicurezza in acciaio o acciaio inox DIN 5406
- K2062
Rosette di sicurezza in acciaio DIN 462
- K2059
Ghiere di bloccaggio in acciaio DIN 70852
- K2061
Rosette di sicurezza in acciaio DIN 70952
- K1918
Ghiere con arresto elastico
- K0868
Rondelle modello medio DIN EN ISO 7089 A
- K2099
Rondelle DIN 433 acciaio o acciaio inox
- K1150
Rondella piana a fascia larga DIN 9021
- K1151
Rondelle di spessoramento DIN 988
- K1968
Rondelle per viti con spine elastiche pesanti DIN 7349
- K1526
Rondelle in plastica imperdibili
- K1938
Anelli di fermo per alberi DIN 471
- K1939
Anelli di fermo per fori DIN 472
- K1940
Rondelle di sicurezza per alberi DIN 6799
- K0730
Rosette aperte per dispositivi DIN 6372
- K0703
Rondelle girevoli per dispositivi DIN 6371
- K0704
Viti a testa piana con intaglio e profilo DIN 923
- K0705
Viti a colletto con attacco simili a ISO 7379
- K0706
Viti a spallamento esagonali con perno filettato lungo simile a DIN 609
- K1908
Spine cilindriche DIN 6325
- K2013
Spine cilindriche ISO 2338
- K1909
Spine cilindriche con filettatura interna DIN EN ISO 8735
- K0707
Vite senza testa con esagono e punta piana DIN EN ISO 4026
- K0797
Perni filettati con esagono incassato e punta DIN EN ISO 4027
- K2052
Perni filettati con esagono incassato e puntale DIN EN ISO 4028
- Inserti filettati
- Bussole di foratura
- Connettori per profili e sistemi profilati
- Ghiere, anelli di serraggio e mozzi di serraggio
- Accessori per elementi meccanici e per componenti per macchinari e attrezzature
- Giunti disponibili
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K1151Rondelle di spessoramento DIN 988 |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Superficie non trattata.Nota:Con le rondelle di spessoramento è possibile ridurre notevolmente un gioco assiale esistente. Esse sono disponibili con uno spessore a partire da 0,1 mm e possono essere combinate tra di loro per ottenere diversi spessori.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
N. ordine | Materiale corpo base | D1 | D2 | H | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1151.0306010 | acciaio | 3 | 6 | 0,1 | | | 0,11 € | | K1151.0306015 | acciaio | 3 | 6 | 0,15 | | | 0,11 € | | K1151.0306020 | acciaio | 3 | 6 | 0,2 | | | 0,11 € | | K1151.0306025 | acciaio | 3 | 6 | 0,25 | | | 0,11 € | | K1151.0306030 | acciaio | 3 | 6 | 0,3 | | | 0,11 € | | K1151.0306050 | acciaio | 3 | 6 | 0,5 | | | 0,11 € | | K1151.0306100 | acciaio | 3 | 6 | 1 | | | 0,11 € | | K1151.0408010 | acciaio | 4 | 8 | 0,1 | | | 0,12 € | | K1151.0408015 | acciaio | 4 | 8 | 0,15 | | | 0,12 € | | K1151.0408020 | acciaio | 4 | 8 | 0,2 | | | 0,12 € | | K1151.0408030 | acciaio | 4 | 8 | 0,3 | | | 0,12 € | | K1151.0408050 | acciaio | 4 | 8 | 0,5 | | | 0,12 € | | K1151.0408100 | acciaio | 4 | 8 | 1 | | | 0,12 € | | K1151.0510010 | acciaio | 5 | 10 | 0,1 | | | 0,13 € | | K1151.0510015 | acciaio | 5 | 10 | 0,15 | | | 0,13 € | | K1151.0510020 | acciaio | 5 | 10 | 0,2 | | | 0,13 € | | K1151.0510025 | acciaio | 5 | 10 | 0,25 | | | 0,13 € | | K1151.0510030 | acciaio | 5 | 10 | 0,3 | | | 0,13 € | | K1151.0510050 | acciaio | 5 | 10 | 0,5 | | | 0,13 € | | K1151.0510100 | acciaio | 5 | 10 | 1 | | | 0,13 € | | K1151.0612010 | acciaio | 6 | 12 | 0,1 | | | 0,15 € | | K1151.0612020 | acciaio | 6 | 12 | 0,2 | | | 0,15 € | | K1151.0612025 | acciaio | 6 | 12 | 0,25 | | | 0,15 € | | K1151.0612030 | acciaio | 6 | 12 | 0,3 | | | 0,15 € | | K1151.0612050 | acciaio | 6 | 12 | 0,5 | | | 0,15 € | | K1151.0612100 | acciaio | 6 | 12 | 1 | | | 0,15 € | | K1151.0713010 | acciaio | 7 | 13 | 0,1 | | | 0,17 € | | K1151.0713020 | acciaio | 7 | 13 | 0,2 | | | 0,17 € | | K1151.0713030 | acciaio | 7 | 13 | 0,3 | | | 0,17 € | | K1151.0713050 | acciaio | 7 | 13 | 0,5 | | | 0,17 € | | K1151.0713100 | acciaio | 7 | 13 | 1 | | | 0,17 € | | K1151.0814010 | acciaio | 8 | 14 | 0,1 | | | 0,19 € | | K1151.0814015 | acciaio | 8 | 14 | 0,15 | | | 0,19 € | | K1151.0814020 | acciaio | 8 | 14 | 0,2 | | | 0,19 € | | K1151.0814025 | acciaio | 8 | 14 | 0,25 | | | 0,19 € | | K1151.0814030 | acciaio | 8 | 14 | 0,3 | | | 0,19 € | | K1151.0814050 | acciaio | 8 | 14 | 0,5 | | | 0,19 € | | K1151.0814100 | acciaio | 8 | 14 | 1 | | | 0,19 € | | K1151.0915010 | acciaio | 9 | 15 | 0,1 | | | 0,20 € | | K1151.0915015 | acciaio | 9 | 15 | 0,15 | | | 0,20 € | | K1151.0915020 | acciaio | 9 | 15 | 0,2 | | | 0,20 € | | K1151.0915030 | acciaio | 9 | 15 | 0,3 | | | 0,20 € | | K1151.0915050 | acciaio | 9 | 15 | 0,5 | | | 0,20 € | | K1151.0915100 | acciaio | 9 | 15 | 1 | | | 0,20 € | | K1151.1016010 | acciaio | 10 | 16 | 0,1 | | | 0,21 € | | K1151.1016015 | acciaio | 10 | 16 | 0,15 | | | 0,21 € | | K1151.1016020 | acciaio | 10 | 16 | 0,2 | | | 0,21 € | | K1151.1016025 | acciaio | 10 | 16 | 0,25 | | | 0,21 € | | K1151.1016030 | acciaio | 10 | 16 | 0,3 | | | 0,21 € | | K1151.1016050 | acciaio | 10 | 16 | 0,5 | | | 0,21 € | | K1151.1016100 | acciaio | 10 | 16 | 1 | | | 0,21 € | | K1151.1117010 | acciaio | 11 | 17 | 0,1 | | | 0,25 € | | K1151.1117020 | acciaio | 11 | 17 | 0,2 | | | 0,25 € | | K1151.1117025 | acciaio | 11 | 17 | 0,25 | | | 0,25 € | | K1151.1117030 | acciaio | 11 | 17 | 0,3 | | | 0,25 € | | K1151.1117050 | acciaio | 11 | 17 | 0,5 | | | 0,25 € | | K1151.1117100 | acciaio | 11 | 17 | 1 | | | 0,25 € | | K1151.1218010 | acciaio | 12 | 18 | 0,1 | | | 0,26 € | | K1151.1218015 | acciaio | 12 | 18 | 0,15 | | | 0,26 € | | K1151.1218020 | acciaio | 12 | 18 | 0,2 | | | 0,26 € | | K1151.1218025 | acciaio | 12 | 18 | 0,25 | | | 0,26 € | | K1151.1218030 | acciaio | 12 | 18 | 0,3 | | | 0,26 € | | K1151.1218050 | acciaio | 12 | 18 | 0,5 | | | 0,26 € | | K1151.1218100 | acciaio | 12 | 18 | 1 | | | 0,26 € | | K1151.1319010 | acciaio | 13 | 19 | 0,1 | | | 0,27 € | | K1151.1319015 | acciaio | 13 | 19 | 0,15 | | | 0,27 € | | K1151.1319020 | acciaio | 13 | 19 | 0,2 | | | 0,27 € | | K1151.1319025 | acciaio | 13 | 19 | 0,25 | | | 0,27 € | | K1151.1319030 | acciaio | 13 | 19 | 0,3 | | | 0,27 € | | K1151.1319050 | acciaio | 13 | 19 | 0,5 | | | 0,27 € | | K1151.1319100 | acciaio | 13 | 19 | 1 | | | 0,27 € | | K1151.1420010 | acciaio | 14 | 20 | 0,1 | | | 0,28 € | | K1151.1420015 | acciaio | 14 | 20 | 0,15 | | | 0,28 € | | K1151.1420020 | acciaio | 14 | 20 | 0,2 | | | 0,28 € | | K1151.1420025 | acciaio | 14 | 20 | 0,25 | | | 0,28 € | | K1151.1420030 | acciaio | 14 | 20 | 0,3 | | | 0,28 € | | K1151.1420050 | acciaio | 14 | 20 | 0,5 | | | 0,28 € | | K1151.1420100 | acciaio | 14 | 20 | 1 | | | 0,28 € | | K1151.1521010 | acciaio | 15 | 21 | 0,1 | | | 0,29 € | | K1151.1521015 | acciaio | 15 | 21 | 0,15 | | | 0,29 € | | K1151.1521020 | acciaio | 15 | 21 | 0,2 | | | 0,29 € | | K1151.1521025 | acciaio | 15 | 21 | 0,25 | | | 0,29 € | | K1151.1521030 | acciaio | 15 | 21 | 0,3 | | | 0,29 € | | K1151.1521050 | acciaio | 15 | 21 | 0,5 | | | 0,29 € | | K1151.1521100 | acciaio | 15 | 21 | 1 | | | 0,29 € | | K1151.1521120 | acciaio | 15 | 21 | 1,2 | | | 0,29 € | | K1151.1622015 | acciaio | 16 | 22 | 0,15 | | | 0,30 € | | K1151.1622020 | acciaio | 16 | 22 | 0,2 | | | 0,30 € | | K1151.1622025 | acciaio | 16 | 22 | 0,25 | | | 0,30 € | | K1151.1622030 | acciaio | 16 | 22 | 0,3 | | | 0,30 € | | K1151.1622050 | acciaio | 16 | 22 | 0,5 | | | 0,30 € | | K1151.1622100 | acciaio | 16 | 22 | 1 | | | 0,30 € | | K1151.1622120 | acciaio | 16 | 22 | 1,2 | | | 0,30 € | | K1151.1724010 | acciaio | 17 | 24 | 0,1 | | | 0,32 € | | K1151.1724015 | acciaio | 17 | 24 | 0,15 | | | 0,32 € | | K1151.1724020 | acciaio | 17 | 24 | 0,2 | | | 0,32 € | | K1151.1724025 | acciaio | 17 | 24 | 0,25 | | | 0,32 € | | K1151.1724030 | acciaio | 17 | 24 | 0,3 | | | 0,32 € | | K1151.1724050 | acciaio | 17 | 24 | 0,5 | | | 0,32 € | | K1151.1724100 | acciaio | 17 | 24 | 1 | | | 0,32 € | | K1151.1724120 | acciaio | 17 | 24 | 1,2 | | | 0,32 € | | K1151.1825010 | acciaio | 18 | 25 | 0,1 | | | 0,33 € | | K1151.1825015 | acciaio | 18 | 25 | 0,15 | | | 0,33 € | | K1151.1825020 | acciaio | 18 | 25 | 0,2 | | | 0,33 € | | K1151.1825025 | acciaio | 18 | 25 | 0,25 | | | 0,33 € | | K1151.1825030 | acciaio | 18 | 25 | 0,3 | | | 0,33 € | | K1151.1825050 | acciaio | 18 | 25 | 0,5 | | | 0,33 € | | K1151.1825100 | acciaio | 18 | 25 | 1 | | | 0,33 € | | K1151.1825120 | acciaio | 18 | 25 | 1,2 | | | 0,33 € | | K1151.1926010 | acciaio | 19 | 26 | 0,1 | | | 0,34 € | | K1151.1926015 | acciaio | 19 | 26 | 0,15 | | | 0,34 € | | K1151.1926020 | acciaio | 19 | 26 | 0,2 | | | 0,34 € | | K1151.1926025 | acciaio | 19 | 26 | 0,25 | | | 0,34 € | | K1151.1926030 | acciaio | 19 | 26 | 0,3 | | | 0,34 € | | K1151.1926050 | acciaio | 19 | 26 | 0,5 | | | 0,34 € | | K1151.1926100 | acciaio | 19 | 26 | 1 | | | 0,34 € | | K1151.1926120 | acciaio | 19 | 26 | 1,2 | | | 0,34 € | | K1151.2028010 | acciaio | 20 | 28 | 0,1 | | | 0,35 € | | K1151.2028015 | acciaio | 20 | 28 | 0,15 | | | 0,35 € | | K1151.2028020 | acciaio | 20 | 28 | 0,2 | | | 0,35 € | | K1151.2028025 | acciaio | 20 | 28 | 0,25 | | | 0,35 € | | K1151.2028030 | acciaio | 20 | 28 | 0,3 | | | 0,35 € | | K1151.2028050 | acciaio | 20 | 28 | 0,5 | | | 0,35 € | | K1151.2028100 | acciaio | 20 | 28 | 1 | | | 0,35 € | | K1151.2028120 | acciaio | 20 | 28 | 1,2 | | | 0,35 € | | K1151.2028150 | acciaio | 20 | 28 | 1,5 | | | 0,35 € | | K1151.2230010 | acciaio | 22 | 30 | 0,1 | | | 0,36 € | | K1151.2230015 | acciaio | 22 | 30 | 0,15 | | | 0,36 € | | K1151.2230020 | acciaio | 22 | 30 | 0,2 | | | 0,36 € | | K1151.2230025 | acciaio | 22 | 30 | 0,25 | | | 0,36 € | | K1151.2230030 | acciaio | 22 | 30 | 0,3 | | | 0,36 € | | K1151.2230050 | acciaio | 22 | 30 | 0,5 | | | 0,36 € | | K1151.2230100 | acciaio | 22 | 30 | 1 | | | 0,36 € | | K1151.2230120 | acciaio | 22 | 30 | 1,2 | | | 0,36 € | | K1151.2230150 | acciaio | 22 | 30 | 1,5 | | | 0,36 € | | K1151.2535010 | acciaio | 25 | 35 | 0,1 | | | 0,37 € | | K1151.2535015 | acciaio | 25 | 35 | 0,15 | | | 0,37 € | | K1151.2535020 | acciaio | 25 | 35 | 0,2 | | | 0,37 € | | K1151.2535025 | acciaio | 25 | 35 | 0,25 | | | 0,37 € | | K1151.2535030 | acciaio | 25 | 35 | 0,3 | | | 0,37 € | | K1151.2535050 | acciaio | 25 | 35 | 0,5 | | | 0,37 € | | K1151.2535100 | acciaio | 25 | 35 | 1 | | | 0,37 € | | K1151.2535120 | acciaio | 25 | 35 | 1,2 | | | 0,37 € | | K1151.2535150 | acciaio | 25 | 35 | 1,5 | | | 0,37 € | | K1151.2637010 | acciaio | 26 | 37 | 0,1 | | | 0,39 € | | K1151.2637015 | acciaio | 26 | 37 | 0,15 | | | 0,39 € | | K1151.2637020 | acciaio | 26 | 37 | 0,2 | | | 0,39 € | | K1151.2637025 | acciaio | 26 | 37 | 0,25 | | | 0,39 € | | K1151.2637030 | acciaio | 26 | 37 | 0,3 | | | 0,39 € | | K1151.2637050 | acciaio | 26 | 37 | 0,5 | | | 0,39 € | | K1151.2637100 | acciaio | 26 | 37 | 1 | | | 0,39 € | | K1151.2637120 | acciaio | 26 | 37 | 1,2 | | | 0,39 € | | K1151.2637150 | acciaio | 26 | 37 | 1,5 | | | 0,39 € | | K1151.2840010 | acciaio | 28 | 40 | 0,1 | | | 0,40 € | | K1151.2840015 | acciaio | 28 | 40 | 0,15 | | | 0,40 € | | K1151.2840020 | acciaio | 28 | 40 | 0,2 | | | 0,40 € | | K1151.2840025 | acciaio | 28 | 40 | 0,25 | | | 0,40 € | | K1151.2840030 | acciaio | 28 | 40 | 0,3 | | | 0,40 € | | K1151.2840050 | acciaio | 28 | 40 | 0,5 | | | 0,40 € | | K1151.2840100 | acciaio | 28 | 40 | 1 | | | 0,40 € | | K1151.2840120 | acciaio | 28 | 40 | 1,2 | | | 0,40 € | | K1151.2840150 | acciaio | 28 | 40 | 1,5 | | | 0,40 € | | K1151.3042010 | acciaio | 30 | 42 | 0,1 | | | 0,41 € | | K1151.3042015 | acciaio | 30 | 42 | 0,15 | | | 0,41 € | | K1151.3042020 | acciaio | 30 | 42 | 0,2 | | | 0,41 € | | K1151.3042025 | acciaio | 30 | 42 | 0,25 | | | 0,41 € | | K1151.3042030 | acciaio | 30 | 42 | 0,3 | | | 0,41 € | | K1151.3042050 | acciaio | 30 | 42 | 0,5 | | | 0,41 € | | K1151.3042100 | acciaio | 30 | 42 | 1 | | | 0,41 € | | K1151.3042120 | acciaio | 30 | 42 | 1,2 | | | 0,41 € | | K1151.3042150 | acciaio | 30 | 42 | 1,5 | | | 0,41 € | | K1151.3042200 | acciaio | 30 | 42 | 2 | | | 0,41 € | | K1151.3245010 | acciaio | 32 | 45 | 0,1 | | | 0,42 € | | K1151.3245015 | acciaio | 32 | 45 | 0,15 | | | 0,42 € | | K1151.3245020 | acciaio | 32 | 45 | 0,2 | | | 0,42 € | | K1151.3245025 | acciaio | 32 | 45 | 0,25 | | | 0,42 € | | K1151.3245030 | acciaio | 32 | 45 | 0,3 | | | 0,42 € | | K1151.3245050 | acciaio | 32 | 45 | 0,5 | | | 0,42 € | | K1151.3245100 | acciaio | 32 | 45 | 1 | | | 0,42 € | | K1151.3245120 | acciaio | 32 | 45 | 1,2 | | | 0,42 € | | K1151.3245150 | acciaio | 32 | 45 | 1,5 | | | 0,42 € | | K1151.3245200 | acciaio | 32 | 45 | 2 | | | 0,42 € | | K1151.3545010 | acciaio | 35 | 45 | 0,1 | | | 0,43 € | | K1151.3545015 | acciaio | 35 | 45 | 0,15 | | | 0,43 € | | K1151.3545020 | acciaio | 35 | 45 | 0,2 | | | 0,43 € | | K1151.3545025 | acciaio | 35 | 45 | 0,25 | | | 0,43 € | | K1151.3545030 | acciaio | 35 | 45 | 0,3 | | | 0,43 € | | K1151.3545050 | acciaio | 35 | 45 | 0,5 | | | 0,43 € | | K1151.3545100 | acciaio | 35 | 45 | 1 | | | 0,43 € | | K1151.3545120 | acciaio | 35 | 45 | 1,2 | | | 0,43 € | | K1151.3545150 | acciaio | 35 | 45 | 1,5 | | | 0,43 € | | K1151.3545200 | acciaio | 35 | 45 | 2 | | | 0,43 € | | K1151.3645010 | acciaio | 36 | 45 | 0,1 | | | 0,44 € | | K1151.3645015 | acciaio | 36 | 45 | 0,15 | | | 0,44 € | | K1151.3645020 | acciaio | 36 | 45 | 0,2 | | | 0,44 € | | K1151.3645025 | acciaio | 36 | 45 | 0,25 | | | 0,44 € | | K1151.3645030 | acciaio | 36 | 45 | 0,3 | | | 0,44 € | | K1151.3645050 | acciaio | 36 | 45 | 0,5 | | | 0,44 € | | K1151.3645100 | acciaio | 36 | 45 | 1 | | | 0,44 € | | K1151.3645120 | acciaio | 36 | 45 | 1,2 | | | 0,44 € | | K1151.3645150 | acciaio | 36 | 45 | 1,5 | | | 0,44 € | | K1151.3645200 | acciaio | 36 | 45 | 2 | | | 0,44 € | | K1151.3747010 | acciaio | 37 | 47 | 0,1 | | | 0,45 € | | K1151.3747015 | acciaio | 37 | 47 | 0,15 | | | 0,45 € | | K1151.3747020 | acciaio | 37 | 47 | 0,2 | | | 0,45 € | | K1151.3747025 | acciaio | 37 | 47 | 0,25 | | | 0,45 € | | K1151.3747030 | acciaio | 37 | 47 | 0,3 | | | 0,45 € | | K1151.3747050 | acciaio | 37 | 47 | 0,5 | | | 0,45 € | | K1151.3747100 | acciaio | 37 | 47 | 1 | | | 0,45 € | | K1151.3747120 | acciaio | 37 | 47 | 1,2 | | | 0,45 € | | K1151.3747150 | acciaio | 37 | 47 | 1,5 | | | 0,45 € | | K1151.3747200 | acciaio | 37 | 47 | 2 | | | 0,45 € | | K1151.4050010 | acciaio | 40 | 50 | 0,1 | | | 0,46 € | | K1151.4050015 | acciaio | 40 | 50 | 0,15 | | | 0,46 € | | K1151.4050020 | acciaio | 40 | 50 | 0,2 | | | 0,46 € | | K1151.4050025 | acciaio | 40 | 50 | 0,25 | | | 0,46 € | | K1151.4050030 | acciaio | 40 | 50 | 0,3 | | | 0,46 € | | K1151.4050050 | acciaio | 40 | 50 | 0,5 | | | 0,46 € | | K1151.4050100 | acciaio | 40 | 50 | 1 | | | 0,46 € | | K1151.4050120 | acciaio | 40 | 50 | 1,2 | | | 0,46 € | | K1151.4050150 | acciaio | 40 | 50 | 1,5 | | | 0,46 € | | K1151.4050200 | acciaio | 40 | 50 | 2 | | | 0,46 € | | K1151.4252010 | acciaio | 42 | 52 | 0,1 | | | 0,49 € | | K1151.4252015 | acciaio | 42 | 52 | 0,15 | | | 0,49 € | | K1151.4252020 | acciaio | 42 | 52 | 0,2 | | | 0,49 € | | K1151.4252025 | acciaio | 42 | 52 | 0,25 | | | 0,49 € | | K1151.4252030 | acciaio | 42 | 52 | 0,3 | | | 0,49 € | | K1151.4252050 | acciaio | 42 | 52 | 0,5 | | | 0,49 € | | K1151.4252100 | acciaio | 42 | 52 | 1 | | | 0,49 € | | K1151.4252120 | acciaio | 42 | 52 | 1,2 | | | 0,49 € | | K1151.4252150 | acciaio | 42 | 52 | 1,5 | | | 0,49 € | | K1151.4252200 | acciaio | 42 | 52 | 2 | | | 0,49 € | | K1151.4555010 | acciaio | 45 | 55 | 0,1 | | | 0,50 € | | K1151.4555015 | acciaio | 45 | 55 | 0,15 | | | 0,50 € | | K1151.4555020 | acciaio | 45 | 55 | 0,2 | | | 0,50 € | | K1151.4555025 | acciaio | 45 | 55 | 0,25 | | | 0,50 € | | K1151.4555030 | acciaio | 45 | 55 | 0,3 | | | 0,50 € | | K1151.4555050 | acciaio | 45 | 55 | 0,5 | | | 0,50 € | | K1151.4555100 | acciaio | 45 | 55 | 1 | | | 0,50 € | | K1151.4555120 | acciaio | 45 | 55 | 1,2 | | | 0,50 € | | K1151.4555150 | acciaio | 45 | 55 | 1,5 | | | 0,50 € | | K1151.4555200 | acciaio | 45 | 55 | 2 | | | 0,50 € | | K1151.4860010 | acciaio | 48 | 60 | 0,1 | | | 0,51 € | | K1151.4860015 | acciaio | 48 | 60 | 0,15 | | | 0,51 € | | K1151.4860020 | acciaio | 48 | 60 | 0,2 | | | 0,51 € | | K1151.4860025 | acciaio | 48 | 60 | 0,25 | | | 0,51 € | | K1151.4860030 | acciaio | 48 | 60 | 0,3 | | | 0,51 € | | K1151.4860050 | acciaio | 48 | 60 | 0,5 | | | 0,51 € | | K1151.4860100 | acciaio | 48 | 60 | 1 | | | 0,51 € | | K1151.4860120 | acciaio | 48 | 60 | 1,2 | | | 0,51 € | | K1151.4860150 | acciaio | 48 | 60 | 1,5 | | | 0,51 € | | K1151.4860200 | acciaio | 48 | 60 | 2 | | | 0,51 € | | K1151.5062010 | acciaio | 50 | 62 | 0,1 | | | 0,54 € | | K1151.5062015 | acciaio | 50 | 62 | 0,15 | | | 0,54 € | | K1151.5062020 | acciaio | 50 | 62 | 0,2 | | | 0,54 € | | K1151.5062025 | acciaio | 50 | 62 | 0,25 | | | 0,54 € | | K1151.5062030 | acciaio | 50 | 62 | 0,3 | | | 0,54 € | | K1151.5062050 | acciaio | 50 | 62 | 0,5 | | | 0,54 € | | K1151.5062100 | acciaio | 50 | 62 | 1 | | | 0,54 € | | K1151.5062120 | acciaio | 50 | 62 | 1,2 | | | 0,54 € | | K1151.5062150 | acciaio | 50 | 62 | 1,5 | | | 0,54 € | | K1151.5062200 | acciaio | 50 | 62 | 2 | | | 0,54 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|