HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Sfere di bloccaggio con calotta per supporto del pezzo da lavorare
K1193

Sfere di bloccaggio con calotta per supporto del pezzo da...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Vite a testa esagonale DIN EN ISO 4017 Classe di resistenza 8.8 nera.
Vite cilindrica DIN EN ISO 4762 Classe di resistenza 8.8 nera.
Sfera lucida.
Nota:Le sfere di bloccaggio con calotta collegano il pezzo da lavorare con il supporto in modo flessibile e consentono un elevato grado di libertà d'azione.Nota disegno:
1) Vite a testa cilindrica DIN EN ISO 4762, M10
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1193 Sfere di bloccaggio con calotta per supporto del pezzo da lavorare 153 kB
 Nota tecnica per il supporto del pezzo da lavorare 603 kB

Disegni (sintesi completa)

Sfere di bloccaggio con calotta per supporto del pezzo da lavorare

Sfere di bloccaggio con calotta per supporto del pezzo da lavorare, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Sfere di bloccaggio con calotta per supporto del pezzo da lavorare, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

D1CADAcc.PrezzoOrdinare
K1193.125A25,4M10 74,97 €

Sfere di bloccaggio con calotta per supporto del pezzo da lavorare, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Sfere di bloccaggio con calotta per supporto del pezzo da lavorare, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

D1CADAcc.PrezzoOrdinare
K1193.225B25,4M10 55,13 €

Sfere di bloccaggio con calotta per supporto del pezzo da lavorare, forma C

Maggiori informazioni

Disegni

Sfere di bloccaggio con calotta per supporto del pezzo da lavorare, forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

D1L1SWCADAcc.PrezzoOrdinare
K1193.3251240C25,4M124019 79,38 €
K1193.3251640C25,4M164024 92,61 €
K1193.3252050C25,4M205030 105,84 €
K1193.3252450C25,4M245036 110,25 €