HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Sfere di bloccaggio con calotta per supporto del pezzo da lavorare, forma B
K1193_B

Sfere di bloccaggio con calotta per supporto del pezzo da...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Vite cilindrica DIN EN ISO 4762 Classe di resistenza 8.8 nera.
Sfera lucida.
Nota:Le sfere di bloccaggio con calotta collegano il pezzo da lavorare con il supporto in modo flessibile e consentono un elevato grado di libertà d'azione.Nota disegno:
1) Vite a testa cilindrica DIN EN ISO 4762, M10
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1193_B Sfere di bloccaggio con calotta per supporto del pezzo da lavorare, forma B 148 kB
 Nota tecnica per il supporto del pezzo da lavorare 603 kB

Disegni

Sfere di bloccaggio con calotta per supporto del pezzo da lavorare, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

D1CADAcc.PrezzoOrdinare
K1193.225B25,4M10 55,13 €