HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Spine di posizione con frenafiletto
K1096

Spine di posizione con frenafiletto

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Modello in acciaio:
Perno filettato e perno di bloccaggio in acciaio automatico.

Modello in acciaio inox:
perno di bloccaggio temprato:
Bussola filettata 1.4305.
Perno di bloccaggio 1.4034.

Impugnatura in resina termoplastica antracite.

Frenafiletto in poliammide blu.
Versione:Modello in acciaio:
perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.

Modello in acciaio inox:
perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato.
Nota:Le spine di posizionamento vengono utilizzate quando si vuole impedire una variazione della posizione di arresto dovuta a forze trasversali. Solo dopo il disinnesto manuale del perno è possibile modificare la posizione d'arresto.
Se il disinnesto deve prolungarsi nel tempo e se occorre evitare che il perno di bloccaggio si sblocchi, si raccomandano la forme CP.
Grazie al frenafiletto è possibile stabilire con precisione la profondità di montaggio in base ai componenti disponibili, evitando così l'utilizzo di battute.
Il frenafiletto è un rivestimento in poliammide aderente applicato su punti specifici.
Su richiesta:Modelli speciali.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1096 Spine di posizione con frenafiletto 220 kB

Disegni (sintesi completa)

Spine di posizione con frenafiletto

Spina di posizione con frenafiletto, forma AP

Maggiori informazioni

Disegni

Spina di posizione con frenafiletto, forma AP

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
FormaDD1D2LL1L2L3HSW1F x 30°forza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1096.91903AcciaioAP3M6x0,751431,5125103,580,84,510 6,10 €
K1096.91004AcciaioAP4M8x11838,5156134101612 5,79 €
K1096.91105AcciaioAP5M10x12143,5177155131,3512 5,51 €
K1096.91206AcciaioAP6M12x1,52551,7208176141,8614 6,12 €
K1096.91308AcciaioAP8M16x1,533682610238192,31535 8,14 €
K1096.91410AcciaioAP10M20x1,5337428122510222,81534 11,60 €
K1096.91412AcciaioAP12M20x1,5337828142512222,81539 12,75 €
K1096.91516AcciaioAP16M24x2409632182816273,22046 14,49 €
K1096.091903Acciaio inoxAP3M6x0,751431,5125103,580,84,510 10,60 €
K1096.091004Acciaio inoxAP4M8x11838,5156134101612 10,09 €
K1096.091105Acciaio inoxAP5M10x12143,5177155131,3512 9,62 €
K1096.091206Acciaio inoxAP6M12x1,52551,7208176141,8614 11,30 €
K1096.091308Acciaio inoxAP8M16x1,533682610238192,31535 15,09 €
K1096.091410Acciaio inoxAP10M20x1,5337428122510222,81534 24,92 €
K1096.091412Acciaio inoxAP12M20x1,5337828142512222,81539 27,40 €
K1096.091516Acciaio inoxAP16M24x2409632182816273,22046 31,15 €

Spina di posizione con frenafiletto, forma CP

Maggiori informazioni

Disegni

Spina di posizione con frenafiletto, forma CP

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
FormaDD1D2LL1L2L3HSW1F x 30°forza elastica
inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1096.93903AcciaioCP3M6x0,751431,5125103,580,84,510 7,50 €
K1096.93004AcciaioCP4M8x11838,5156134101612 7,14 €
K1096.93105AcciaioCP5M10x12143,5177155131,3512 6,81 €
K1096.93206AcciaioCP6M12x1,52551,7208176141,8614 7,64 €
K1096.93308AcciaioCP8M16x1,533682610238192,31535 9,43 €
K1096.93410AcciaioCP10M20x1,5337428122510222,81534 14,96 €
K1096.93412AcciaioCP12M20x1,5337828142512222,81539 16,46 €
K1096.93516AcciaioCP16M24x2409632182816273,22046 18,71 €
K1096.093903Acciaio inoxCP3M6x0,751431,5125103,580,84,510 11,80 €
K1096.093004Acciaio inoxCP4M8x11838,5156134101612 11,25 €
K1096.093105Acciaio inoxCP5M10x12143,5177155131,3512 10,70 €
K1096.093206Acciaio inoxCP6M12x1,52551,7208176141,8614 12,61 €
K1096.093308Acciaio inoxCP8M16x1,533682610238192,31535 17,20 €
K1096.093410Acciaio inoxCP10M20x1,5337428122510222,81534 31,87 €
K1096.093412Acciaio inoxCP12M20x1,5337828142512222,81539 35,04 €
K1096.093516Acciaio inoxCP16M24x2409632182816273,22046 39,83 €