HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Supporti piani per piedini articolati antistatici
K0415

Supporti piani per piedini articolati antistatici

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Supporto piano in resina termoplastica rinforzata con microsfere di vetro.
Piastra antiscivolo in elastomero termoplastico.
Versione:colore nero.Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto:

Se si desidera la fornitura della base e dello stelo e/o della testa a sfera premontati, indicare il n. d‘ordine dello stelo/testa a sfera e della base con l‘aggiunta „montati“.  (ad es. K0415.1030 e K0421.060151 montati.)

Nota:I piedini articolati sono costituiti da una base con stelo filettato oppure con testa a sfera. Ogni supporto piano può essere combinato con ogni stelo filettato e/o testa a sfera.
La piastra antiscivolo assorbe le vibrazioni e impedisce lo scivolamento del piedino articolato.
Per gli steli filettati compatibili vedere K0421.
Per le teste a sfera compatibili vedere K0422.
Sicurezza:Questi prodotti ESD sono utilizzabili anche in apparecchi, componenti e sistemi di protezione in aree potenzialmente esplosive.
L'uso di questi prodotti ESD impedisce la formazione di una scarica elettrostatica e di conseguenza il possibile innesco di gas e polveri che, in ambienti chiusi, possono causare un'esplosione.
Per proteggere le persone che lavorano in atmosfere potenzialmente esplosive, i costruttori di attrezzature e i gestori devono implementare e rispettare le direttive ATEX.
Questi prodotti ESD sono certificati da TÜV Süd in merito alla loro capacità di dissipazione elettrostatica.

Destinatari:
Costruttori di attrezzature che devono soddisfare la direttiva sui prodotti ATEX 2014/34/UE.
Gestori che devono soddisfare la direttiva ATEX 1999/92/CE relativa al sistema di produzione.
Nota disegno:
Forma A senza foro di avvitamento senza piastra antiscivolo
Forma B senza foro di avvitamento con piastra antiscivolo
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0415 Supporti piani per piedini articolati antistatici 135 kB

Disegni (sintesi completa)

Supporti piani per piedini articolati antistatici

Supporti piani per piedini articolati antistatici, forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti piani per piedini articolati antistatici, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

Carico
ammissibile
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0415.11040A409 2,28 €
K0415.11050A509 2,62 €
K0415.11060A609 2,94 €

Supporti piani per piedini articolati antistatici, forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti piani per piedini articolati antistatici, forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

Carico
ammissibile
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0415.12040B409 3,90 €
K0415.12050B509 4,54 €
K0415.12060B609 4,88 €