HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Supporti piani per piedini articolati antistatici, forma A
K0415_A

Supporti piani per piedini articolati antistatici, forma A

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Supporto piano in resina termoplastica rinforzata con fibra di vetro.Versione:colore nero.Indicazioni per l'effettuazione dell'ordine d'acquisto:

Se si desidera la fornitura della base e dello stelo e/o della testa a sfera premontati, indicare il n. d‘ordine dello stelo/testa a sfera e della base con l‘aggiunta „montati“.  (ad es. K0415.1030 e K0421.060151 montati.)

Nota:I piedini articolati sono composti da un supporto piano e un mandrino filettato e/o una testa a sfera. Ogni supporto piano può essere combinato con ogni mandrino filettato e/o con ogni testa a sfera.
Per i mandrini filettati compatibili vedere K0421.
Per le teste a sfera compatibili vedere K0422.
Sicurezza:Questi prodotti ESD sono utilizzabili anche in apparecchi, componenti e sistemi di protezione in aree potenzialmente esplosive.
L'uso di questi prodotti ESD impedisce la formazione di una scarica elettrostatica e di conseguenza il possibile innesco di gas e polveri che, in ambienti chiusi, possono causare un'esplosione.
Per proteggere le persone che lavorano in atmosfere potenzialmente esplosive, i costruttori di attrezzature e i gestori devono implementare e rispettare le direttive ATEX.
Questi prodotti ESD sono certificati da TÜV Süd in merito alla loro capacità di dissipazione elettrostatica.

Destinatari:
Costruttori di attrezzature che devono soddisfare la direttiva sui prodotti ATEX 2014/34/UE.
Gestori che devono soddisfare la direttiva ATEX 1999/92/CE relativa al sistema di produzione.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0415_A Supporti piani per piedini articolati antistatici, forma A 197 kB

Disegni

Supporti piani per piedini articolati antistatici, forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaD

HCarico
ammissibile
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0415.11040A40189 2,28 €
K0415.11050A50189 2,62 €
K0415.11060A60189 2,94 €