Gruppi merceologici
Tenditore CNC larghezza ganascia 125 mm
K1238

Tenditore CNC larghezza ganascia 125 mm

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base e alloggiamento ganasce in acciaio da cementazione.Versione:temprato e rettificato su tutti i lati.Caratteristiche:I tenditori CNC possono essere usati per un'ampia gamma di attività di serraggio:
- Precisione di ripetibilità uguale/inferiore a 0,01 mm
- Ganascia fissa bloccata in tutti i livelli (X,Y,Z)
- Inserto verticale direttamente sulla tavola della macchina
- Grande campo di serraggio tramite ganasce di supporto a gradini
- Spostabile lateralmente, con fori di montaggio per una distanza della scanalatura di 63 mm e 100 mm
- Rapida pre-impostazione del campo di serraggio mediante perni di sgancio
- Dotazione di base con due ganasce ad avvitamento ribaltabili e una manovella
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1238 Tenditore CNC larghezza ganascia 125 mm 248 kB
 Nota tecnica Tenditore CNC 422 kB

Disegni

Tenditore CNC larghezza ganascia 125 mm

Selezione/filtro articoli

Sintesi articoli (compressa)
N. ordineBLL1L2L3L4L5H
Intervallo di serraggio
Peso
kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1238.1254701254701153002801505640-23937,6 2.473,80 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33