HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Unità portautensile a piramide  in colata minerale
K1235

Unità portautensile a piramide in colata minerale

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:La colata minerale è un sistema binario composto da cariche minerali e da resina epossidica come legante.Versione:La colata minerale è ottenuta mediante un processo di colata a freddo con l'utilizzo di stampi negativi di precisione a temperatura ambiente, successivamente indurita.Nota:L'unità portautensile a piramide in colata minerale è stata sviluppata appositamente per l'applicazione su macchine a 5 assi. La forma piramidale consente di montare sulle superfici di contatto 5 diversi sistemi di serraggio o bloccaggi. Grazie al peso proprio ridotto dell'unità a piramide, il carico utile della tavola della macchina aumenta in modo insignificante.Vantaggi:- Peso specifico ridotto, più leggero dell'alluminio
- Straordinaria capacità di smorzamento, 6-10 volte migliore rispetto alla ghisa grigia
- Aumento della durata
- Conduttività termica ridotta
- Assoluta libertà in materia di forma
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1235 Unità portautensile a piramide in colata minerale 225 kB
 Nota tecnica Colata minerale 1,2 MB

Disegni

Unità portautensile a piramide  in colata minerale

Selezione/filtro articoli

N. ordineBB2H

LL1L2Peso
ca. kg
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1235.1240040014040016014040047016052 5.197,50 €
K1235.1250050017550020017550063020097 6.247,50 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33