|
|
K0161_OGVolantini a disco in alluminio, senza impugnatura cilindrica |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Volantino a disco in alluminio.Versione:Nero, verniciato a polvere. Corona tornita. Su richiesta:Mozzo con quadro incassato.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione 1 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | B3
| T
| CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0161.01080X10 | foro calibrato | 80 | 10H7 | 26 | 16 | 31 | - | - | | | 8,82 € | | K0161.01080X12 | foro calibrato | 80 | 12H7 | 26 | 16 | 31 | - | - | | | 8,82 € | | K0161.01100X10 | foro calibrato | 100 | 10H7 | 31 | 17 | 34 | - | - | | | 10,37 € | | K0161.01100X12 | foro calibrato | 100 | 12H7 | 31 | 17 | 34 | - | - | | | 10,37 € | | K0161.01125X12 | foro calibrato | 125 | 12H7 | 30 | 18 | 37 | - | - | | | 13,30 € | | K0161.01125X14 | foro calibrato | 125 | 14H7 | 30 | 18 | 37 | - | - | | | 13,30 € | | K0161.01140X14 | foro calibrato | 140 | 14H7 | 34 | 19 | 34 | - | - | | | 15,52 € | | K0161.01140X15 | foro calibrato | 140 | 15H7 | 34 | 19 | 34 | - | - | | | 15,52 € | | K0161.01160X15 | foro calibrato | 160 | 15H7 | 40 | 20 | 40 | - | - | | | 21,32 € | | K0161.01160X16 | foro calibrato | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 40 | - | - | | | 21,32 € | | K0161.01200X18 | foro calibrato | 200 | 18H7 | 50 | 24 | 46 | - | - | | | 27,27 € | | K0161.01200X20 | foro calibrato | 200 | 20H7 | 50 | 24 | 46 | - | - | | | 27,27 € | | K0161.01250X22 | foro calibrato | 250 | 22H7 | 50 | 28 | 49 | - | - | | | 48,86 € | | K0161.01250X24 | foro calibrato | 250 | 24H7 | 50 | 28 | 49 | - | - | | | 48,86 € | | K0161.11080X10 | foro calibrato con cava | 80 | 10H7 | 26 | 16 | 31 | 3 | 11,4 | | | 10,40 € | | K0161.11080X12 | foro calibrato con cava | 80 | 12H7 | 26 | 16 | 31 | 4 | 13,8 | | | 10,40 € | | K0161.11100X10 | foro calibrato con cava | 100 | 10H7 | 31 | 17 | 34 | 3 | 11,4 | | | 11,98 € | | K0161.11100X12 | foro calibrato con cava | 100 | 12H7 | 31 | 17 | 34 | 4 | 13,8 | | | 11,98 € | | K0161.11125X12 | foro calibrato con cava | 125 | 12H7 | 30 | 18 | 37 | 4 | 13,8 | | | 15,01 € | | K0161.11125X14 | foro calibrato con cava | 125 | 14H7 | 30 | 18 | 37 | 5 | 16,3 | | | 15,01 € | | K0161.11140X14 | foro calibrato con cava | 140 | 14H7 | 34 | 19 | 34 | 5 | 16,3 | | | 17,25 € | | K0161.11140X15 | foro calibrato con cava | 140 | 15H7 | 34 | 19 | 34 | 5 | 17,3 | | | 17,25 € | | K0161.11160X15 | foro calibrato con cava | 160 | 15H7 | 40 | 20 | 40 | 5 | 17,3 | | | 23,10 € | | K0161.11160X16 | foro calibrato con cava | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 40 | 5 | 18,3 | | | 23,10 € | | K0161.11200X18 | foro calibrato con cava | 200 | 18H7 | 50 | 24 | 46 | 6 | 20,8 | | | 29,14 € | | K0161.11200X20 | foro calibrato con cava | 200 | 20H7 | 50 | 24 | 46 | 6 | 22,8 | | | 29,14 € | | K0161.11250X22 | foro calibrato con cava | 250 | 22H7 | 50 | 28 | 49 | 6 | 24,8 | | | 51,26 € | | K0161.11250X24 | foro calibrato con cava | 250 | 24H7 | 50 | 28 | 49 | 8 | 27,3 | | | 51,26 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|