|
|
K0161_MFGVolantini a disco in alluminio, con impugnatura cilindrica fissa |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Volantino a disco in alluminio. Impugnatura cilindrica in resina termoindurente PF 31-DIN 7708, colore nero, mozzo in acciaio zincato.Versione:Nero, verniciato a polvere. Corona tornita. Su richiesta:Mozzo con quadro incassato.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione 1 | D1 | D2 | D3 | L1 | L3 | B3
| T
| Impugnatura cilindrica fissa | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K0161.21080X10 | foro calibrato | 80 | 10H7 | 26 | 16 | 31 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 13,44 € | | K0161.21080X12 | foro calibrato | 80 | 12H7 | 26 | 16 | 31 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 13,44 € | | K0161.21100X10 | foro calibrato | 100 | 10H7 | 31 | 17 | 34 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 15,01 € | | K0161.21100X12 | foro calibrato | 100 | 12H7 | 31 | 17 | 34 | - | - | ø18 x M6 x 40 | | | 15,01 € | | K0161.21125X12 | foro calibrato | 125 | 12H7 | 30 | 18 | 37 | - | - | ø21 x M8 x 50 | | | 18,78 € | | K0161.21125X14 | foro calibrato | 125 | 14H7 | 30 | 18 | 37 | - | - | ø21 x M8 x 50 | | | 18,78 € | | K0161.21140X14 | foro calibrato | 140 | 14H7 | 34 | 19 | 34 | - | - | ø21 x M8 x 50 | | | 21,00 € | | K0161.21140X15 | foro calibrato | 140 | 15H7 | 34 | 19 | 34 | - | - | ø21 x M8 x 50 | | | 21,00 € | | K0161.21160X15 | foro calibrato | 160 | 15H7 | 40 | 20 | 40 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 29,33 € | | K0161.21160X16 | foro calibrato | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 40 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 29,33 € | | K0161.21200X18 | foro calibrato | 200 | 18H7 | 50 | 24 | 46 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 35,25 € | | K0161.21200X20 | foro calibrato | 200 | 20H7 | 50 | 24 | 46 | - | - | ø26 x M10 x 80 | | | 35,25 € | | K0161.21250X22 | foro calibrato | 250 | 22H7 | 50 | 28 | 49 | - | - | ø28 x M12 x 90 | | | 57,90 € | | K0161.21250X24 | foro calibrato | 250 | 24H7 | 50 | 28 | 49 | - | - | ø28 x M12 x 90 | | | 57,90 € | | K0161.31080X10 | foro calibrato con cava | 80 | 10H7 | 26 | 16 | 31 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 | | | 15,04 € | | K0161.31080X12 | foro calibrato con cava | 80 | 12H7 | 26 | 16 | 31 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 | | | 15,04 € | | K0161.31100X10 | foro calibrato con cava | 100 | 10H7 | 31 | 17 | 34 | 3 | 11,4 | ø18 x M6 x 40 | | | 16,59 € | | K0161.31100X12 | foro calibrato con cava | 100 | 12H7 | 31 | 17 | 34 | 4 | 13,8 | ø18 x M6 x 40 | | | 16,59 € | | K0161.31125X12 | foro calibrato con cava | 125 | 12H7 | 30 | 18 | 37 | 4 | 13,8 | ø21 x M8 x 50 | | | 20,48 € | | K0161.31125X14 | foro calibrato con cava | 125 | 14H7 | 30 | 18 | 37 | 5 | 16,3 | ø21 x M8 x 50 | | | 20,48 € | | K0161.31140X14 | foro calibrato con cava | 140 | 14H7 | 34 | 19 | 34 | 5 | 16,3 | ø21 x M8 x 50 | | | 22,64 € | | K0161.31140X15 | foro calibrato con cava | 140 | 15H7 | 34 | 19 | 34 | 5 | 17,3 | ø21 x M8 x 50 | | | 22,64 € | | K0161.31160X15 | foro calibrato con cava | 160 | 15H7 | 40 | 20 | 40 | 5 | 17,3 | ø26 x M10 x 80 | | | 31,13 € | | K0161.31160X16 | foro calibrato con cava | 160 | 16H7 | 40 | 20 | 40 | 5 | 18,3 | ø26 x M10 x 80 | | | 31,13 € | | K0161.31200X18 | foro calibrato con cava | 200 | 18H7 | 50 | 24 | 46 | 6 | 20,8 | ø26 x M10 x 80 | | | 37,17 € | | K0161.31200X20 | foro calibrato con cava | 200 | 20H7 | 50 | 24 | 46 | 6 | 22,8 | ø26 x M10 x 80 | | | 37,17 € | | K0161.31250X22 | foro calibrato con cava | 250 | 22H7 | 50 | 28 | 49 | 6 | 24,8 | ø28 x M12 x 90 | | | 60,51 € | | K0161.31250X24 | foro calibrato con cava | 250 | 24H7 | 50 | 28 | 49 | 8 | 27,3 | ø28 x M12 x 90 | | | 60,51 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|