|
|
K1164Supporti oscillanti con ritorno automatico |
Indietro |
|
|
DescrizioneMateriale:Forma C e F: sfera in acciaio, snodo sferico femmina acciaio da bonifica. Forma G e J: sfera acciaio da bonifica, snodo sferico femmina acciaio.Versione:Forma C ed F: sfera temprata e brunita, snodo sferico femmina fosfatato. Forma G e J: sfera fosfatata, snodo sferico femmina temprato e brunito.Nota:I supporti oscillanti trovano impiego come battute, supporti e pressori nella costruzione di attrezzi. Dopo aver scaricato la forza, la superficie di appoggio ritorna nella posizione di partenza.
Sfera bloccata contro la rotazione.Nota disegno:Forma C: con filettatura esterna, sfera spianata, piatta Forma F: con filettatura esterna, sfera spianata, con zigrinatura Forma G: con supporto di accoppiamento, sfera spianata, piatta Forma J: con supporto di accoppiamento, sfera spianata, con zigrinatura DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Supporti basculanti, ritorno automatico, forma C, con filettatura esterna, sfera spianata, piana |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | B | D2 | D3 | H | E | SW1 | Ø sfera | Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico) | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1164.106 | C | 9 | M6 | 7 | 13 | 11,5 | 10 | 9 | 8 | | | 29,42 € | | K1164.108 | C | 12 | M8 | 9,5 | 18 | 15 | 13 | 12 | 16 | | | 29,42 € | | K1164.110 | C | 15 | M10 | 14 | 25 | 21,9 | 19 | 17 | 32 | | | 40,87 € | | K1164.112 | C | 18 | M12 | 20 | 36 | 31,2 | 27 | 25 | 64 | | | 40,87 € | | K1164.116 | C | 24 | M16 | 22 | 40 | 34,6 | 30 | 28 | 90 | | | 40,87 € | |
|
Supporti basculanti, ritorno automatico, forma F, con filettatura esterna, sfera spianata, con zigrinatura |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | B | D2 | D3 | H | E | SW1 | Ø sfera | Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico) | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1164.306 | F | 9 | M6 | 7 | 13 | 11,5 | 10 | 9 | 8 | | | 37,13 € | | K1164.308 | F | 12 | M8 | 9,5 | 18 | 15 | 13 | 12 | 16 | | | 51,79 € | | K1164.310 | F | 15 | M10 | 14 | 25 | 21,9 | 19 | 17 | 32 | | | 51,79 € | | K1164.312 | F | 18 | M12 | 20 | 36 | 31,2 | 27 | 25 | 64 | | | 51,79 € | | K1164.316 | F | 24 | M16 | 22 | 40 | 34,6 | 30 | 28 | 90 | | | 63,35 € | |
|
Supporti basculanti, ritorno automatico, forma G, con supporto di accoppiamento, sfera spianata, piana |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D2 | D3 | H | E | T | SW1 | SW2 | Ø sfera | Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico) | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1164.403 | G | M3 | 9 | 13 | 11,5 | 5 | 10 | 6 | 9 | 8 | | | 27,59 € | | K1164.404 | G | M4 | 12 | 18 | 15 | 6 | 13 | 8 | 12 | 16 | | | 37,53 € | | K1164.405 | G | M5 | 18 | 25 | 21,9 | 8 | 19 | 10 | 17 | 32 | | | 47,92 € | | K1164.406 | G | M6 | 26 | 36 | 31,2 | 10 | 27 | 16 | 25 | 64 | | | 48,83 € | | K1164.408 | G | M8 | 30 | 40 | 34,6 | 12 | 30 | 17 | 28 | 90 | | | 51,28 € | |
|
Supporti basculanti, ritorno automatico, forma J, con supporto di accoppiamento, sfera spianata, con zigrinatura |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D2 | D3 | H | E | T | SW1 | SW2 | Ø sfera | Carico ammissibile max. kN (solo con carico statico) | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1164.603 | J | M3 | 9 | 13 | 11,5 | 5 | 10 | 6 | 9 | 8 | | | 35,73 € | | K1164.604 | J | M4 | 12 | 18 | 15 | 6 | 13 | 8 | 12 | 16 | | | 47,92 € | | K1164.605 | J | M5 | 18 | 25 | 21,9 | 8 | 19 | 10 | 17 | 32 | | | 60,66 € | | K1164.606 | J | M6 | 26 | 36 | 31,2 | 10 | 27 | 16 | 25 | 64 | | | 62,33 € | | K1164.608 | J | M8 | 30 | 40 | 34,6 | 12 | 30 | 17 | 28 | 90 | | | 62,97 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|