HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Staffa di fissaggio laterale
K1386

Staffa di fissaggio laterale

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:cementato e brunito.Nota:Serrando la vite di pressione a sfera, la griffa si muove in avanti. In questo modo il pezzo da lavorare viene serrato contemporaneamente con effetto discendente contro la battuta fissa e la superficie di appoggio. La superficie di appoggio del pezzo da lavorare può essere posizionato direttamente sulla tavola della macchina. Nota disegno:
Forma A: con ganascia piatta
Forma B: con ganascia a prismi
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1386 Staffa di fissaggio laterale 152 kB

Disegni (sintesi completa)

Staffa di fissaggio laterale

Staffa di fissaggio laterale, forma A, con ganascia piatta

Maggiori informazioni

Disegni

Staffa di fissaggio laterale, forma A, con ganascia piatta

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaLarghezza
cava
BD

D1HH1H2LL1S1
(corsa)
Forza di serraggio
orizzontale
max. kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1386.110A1032M88,424208522837,03 112,23 €
K1386.114A1448M1212,53730117240415,09 131,75 €
K1386.118A1868M1616,54735138641721,520 157,77 €

Staffa di fissaggio laterale, forma B, con ganascia a prismi

Maggiori informazioni

Disegni

Staffa di fissaggio laterale, forma B, con ganascia a prismi

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaLarghezza
cava
BD

D1HH1H2LL1S1
(corsa)
Forza di serraggio
orizzontale
max. kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1386.210B1032M88,424208522837,03 112,23 €
K1386.214B1448M1212,53730117240415,09 131,75 €
K1386.218B1868M1616,54735138641721,520 157,77 €