HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Tenditore piatto per cava a T
K1413

Tenditore piatto per cava a T

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Elemento di serraggio (anteriore) acciaio inox 1.7225.
Elemento di fissaggio (posteriore) in acciaio inox 1.0503.
Viti a testa cilindrica e tasselli in acciaio, classe di resistenza 8.8.
Versione:Elementi in acciaio inox temprati e nichelati.
Parti metalliche in acciaio brunito.
Nota:Con i tenditori piatti per cave a T è possibile serrare in particolare pezzi da lavorare bassi. La forza di pressione verso il basso preme inoltre il pezzo in lavorazione sulla tavola della macchina. Utilizzo:1. Far scorrere il tenditore piatto all'interno delle cave a T della tavola della macchina fino a raggiungere il pezzo da lavorare.
2. Stringere le viti di serraggio (elemento di fissaggio) con la coppia di serraggio appropriata.
3. Serrando la vite di serraggio (elemento di serraggio), il pezzo da lavorare viene bloccato.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1413 Tenditore piatto per cava a T 217 kB

Disegni

Tenditore piatto per cava a T

Selezione/filtro articoli

N. ordineLarghezza
cava
BC1D

HLSWF
kN
F1
kN
Coppia di serraggio
M1
Nm
Coppia di serraggio
M2
Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1413.121414448M122511210157,56552 59,75 €
K1413.1618185610M1630132142512,5150120 86,89 €
K1413.2022226211M2035155173618300240 120,75 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33