HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
UNI lock Riduttore per sistema a 5 assi da 138 mm
K1423

UNI lock Riduttore per sistema a 5 assi da 138 mm

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da cementazione.Versione:Corpo base ossidato.
Superfici funzionali cementate e rettificate.
Nota:Gli adattatori di riduzione 5 assi UNI lock vengono utilizzati per la conversione dalla grandezza 80 alla 138.
Consentono quindi di continuare ad utilizzare tutti gli elementi della grandezza 80.
Su richiesta:Altre versioni.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1423 UNI lock Riduttore per sistema a 5 assi da 138 mm 272 kB
 Forze Grandezza del sistema 138 mm 375 kB

Disegni

UNI lock Riduttore per sistema a 5 assi da 138 mm

Selezione/filtro articoli

N. ordineH

SWForza di
serraggio
F kN
Coppia di
serraggio
max. Nm
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1423.125112565015 992,25 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33