- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K1288Pomelli con filettatura interna |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Termoindurente PF 31. Acciaio o acciaio inox.Versione:Resina termoindurente colore nero, finitura lucida. Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale componenti | D | D1 | D2 | H | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1288.1805 | acciaio automatico | M5 | 18 | 10 | 15 | 7,5 | | | 1,17 € | | K1288.2106 | acciaio automatico | M6 | 21 | 12 | 17 | 9 | | | 1,28 € | | K1288.2506 | acciaio automatico | M6 | 25 | 14 | 21 | 9 | | | 1,45 € | | K1288.3308 | acciaio automatico | M8 | 33 | 18 | 29 | 12 | | | 2,03 € | | K1288.11805 | acciaio inox | M5 | 18 | 10 | 15 | 7,5 | | | 2,33 € | | K1288.12106 | acciaio inox | M6 | 21 | 12 | 17 | 9 | | | 2,56 € | | K1288.12506 | acciaio inox | M6 | 25 | 14 | 21 | 9 | | | 2,90 € | | K1288.13308 | acciaio inox | M8 | 33 | 18 | 29 | 12 | | | 3,85 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|