HEINRICH KIPP WERK utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie. Acconsento
Gruppi merceologici
Pomelli con filettatura esterna
K1287

Pomelli con filettatura esterna

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Termoindurente PF 31.
Acciaio o acciaio inox.
Versione:Resina termoindurente colore nero, finitura lucida.
Acciaio passivato blu o acciaio inox non trattato.
Su richiesta:Altre lunghezze di viti.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1287 Pomelli con filettatura esterna 110 kB

Disegni

Pomelli con filettatura esterna

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
componenti
DimensioniD

D1D2HH1LCADAcc.PrezzoOrdinare
K1287.104X10Acciaio automatico1M42112211010 1,20 €
K1287.105X10Acciaio automatico1M52112211010 1,20 €
K1287.206X10Acciaio automatico2M62514251210 1,61 €
K1287.308X15Acciaio automatico3M83318331615 2,04 €
K1287.1104X10Acciaio inox1M42112211010 1,83 €
K1287.1105X10Acciaio inox1M52112211010 1,83 €
K1287.1206X10Acciaio inox2M62514251210 2,36 €
K1287.1308X15Acciaio inox3M83318331615 3,04 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2019 HEINRICH KIPP WERK KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33