|
|
K1240Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox.Versione:Acciaio zincato. Acciaio inox non trattato. Impugnatura in plastica resistente all'olio.Nota:Nei modelli K1240.022000, K1240.033200 e K1240.045000 viene fornito un pressore in neoprene.Accessori:K0688 K0689 K0690 K0101 K1442 K0102 K0103 K1443 K0104 K0106 K1441Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | Angolo di apertura braccio di sostegno | Angolo di apertura maniglia | Forza manuale FH N | Forza di tenuta F1 N | Forza di tenuta F2 N | Forza di bloccaggio F3 N | Forza di bloccaggio F4 N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1240.010500 | acciaio | 90° | 75° | 50 | 250 | 500 | 150 | 350 | | | 9,50 € | | K1240.022000 | acciaio | 85° | 73° | 100 | 1000 | 2000 | 600 | 1200 | | | 13,49 € | | K1240.033200 | acciaio | 90° | 65° | 150 | 2000 | 3200 | 800 | 1600 | | | 19,18 € | | K1240.045000 | acciaio | 90° | 68° | 250 | 2200 | 5000 | 1100 | 3000 | | | 25,04 € | | K1240.110500 | acciaio inox | 90° | 75° | 50 | 250 | 500 | 150 | 350 | | | 15,15 € | | K1240.122000 | acciaio inox | 85° | 73° | 100 | 1000 | 2000 | 600 | 1200 | | | 24,94 € | | K1240.133200 | acciaio inox | 90° | 65° | 150 | 2000 | 3200 | 800 | 1600 | | | 32,46 € | | K1240.145000 | acciaio inox | 90° | 68° | 250 | 2200 | 5000 | 1100 | 3000 | | | 48,39 € | |
N. ordine | Materiale corpo base | A | A1 | A3 | B | B1 | B2 | B3 | B5 | C | C1 | D | H | L | L1 | L2 | M | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1240.010500 | acciaio | 15,9 | 23,8 | 11,1 | 15,9 | 23,8 | 8 | 5 | 1,5 | 7,7 | 6,8 | 4,4 | 17,3 | 79 | 20,7 | 13,5 | M4x20 | | | 9,50 € | | K1240.022000 | acciaio | 27 | 37 | 25,4 | 22 | 36 | 11,4 | 7,4 | 2 | 25,1 | 12,7 | 5,5 | 37,8 | 143,5 | 56,9 | 35,7 | M6x44 | | | 13,49 € | | K1240.033200 | acciaio | 25,4 | 38 | 20,8 | 22,2 | 35 | 14,7 | 8,7 | 3 | 34,9 | 12,7 | 6,7 | 47,6 | 173 | 71,6 | 39,1 | M8x63 | | | 19,18 € | | K1240.045000 | acciaio | 41,3 | 57,1 | - | 41,3 | 57,2 | 19 | 11 | 4 | 44,4 | 19 | 8,3 | 63,4 | 295,6 | 108,3 | 63,6 | M10x85 | | | 25,04 € | | K1240.110500 | acciaio inox | 15,9 | 23,8 | 11,1 | 15,9 | 23,8 | 8 | 5 | 1,5 | 7,7 | 6,9 | 4,4 | 17,3 | 79 | 20,7 | 13,5 | M4x20 | | | 15,15 € | | K1240.122000 | acciaio inox | 27 | 37 | 25,4 | 22 | 36 | 11,4 | 7,4 | 2 | 25,1 | 12,7 | 5,5 | 37,8 | 143,5 | 56,9 | 35,7 | M6x40 | | | 24,94 € | | K1240.133200 | acciaio inox | 25,4 | 38 | 20,8 | 22,2 | 35 | 14,7 | 8,7 | 3 | 34,9 | 12,7 | 6,7 | 47,6 | 173 | 71,6 | 39,1 | M8x60 | | | 32,46 € | | K1240.145000 | acciaio inox | 41,3 | 57,1 | - | 41,3 | 57,2 | 19 | 11 | 4 | 44,4 | 19 | 8,3 | 63,4 | 295,6 | 108,3 | 63,6 | M10x80 | | | 48,39 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|