|
|
K1239Ginocchiera di serraggio rapido orizzontale con piede... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Acciaio zincato. Impugnatura in plastica resistente all'olio.Nota:Nei modelli K1239.01000, K1239.02500 e K1239.03200 viene fornito un pressore in neoprene.Accessori:K0688 K0689 K0690 K0101 K1442 K0102 K0103 K1443 K0104 K0106 K1441Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Disposizione dei fori | Angolo di apertura braccio di sostegno | Angolo di apertura maniglia | Forza manuale FH N | Forza di tenuta F1 N | Forza di tenuta F2 N | Forza di bloccaggio F3 N | Forza di bloccaggio F4 N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1239.01000 | 1 | 96° | 78° | 50 | 500 | 1000 | 250 | 600 | | | 11,63 € | | K1239.02500 | 2 | 93° | 76° | 150 | 1200 | 2500 | 400 | 1000 | | | 14,31 € | | K1239.03200 | 3 | 90° | 65° | 150 | 2000 | 3200 | 800 | 1600 | | | 19,83 € | | K1239.03400 | 2 | 90° | 72° | 200 | 1400 | 3400 | 800 | 1900 | | | 20,00 € | | K1239.05400 | 2 | 94° | 76° | 250 | 2400 | 5400 | 1100 | 3000 | | | 26,57 € | | K1239.06400 | 1 | 94° | 80° | 250 | 3000 | 6400 | 1100 | 3000 | | | 39,20 € | |
N. ordine | A | A1 | A3 | A4 | B | B1 | B2 | B3 | C | C1 | C2 | D | H | L | L1 | L2 | M | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1239.01000 | 13,5 | 25 | - | - | 8 | 4 | 9,3 | 5,1 | 27,5 | 9,5 | 5,1 | 5,2 | 47 | 110 | 37 | 25 | M5x35 | | | 11,63 € | | K1239.02500 | 26 | 38 | - | 3 | 10 | 5 | 11,2 | 6,3 | 38,2 | 14 | 9 | 5,5 | 65,4 | 173 | 61 | 40,6 | M6x50 | | | 14,31 € | | K1239.03200 | 25,4 | 38 | 20,8 | - | 12 | 6 | 14,7 | 8,7 | 48,3 | 12,7 | 6,4 | 6,7 | 61 | 173 | 71,6 | 39,1 | M8x63 | | | 19,83 € | | K1239.03400 | 26 | 42 | - | 2,5 | 12 | 6 | 15 | 8,6 | 49,7 | 17,5 | 10,5 | 6,6 | 82,2 | 225 | 79 | 52,7 | M8x60 | | | 20,00 € | | K1239.05400 | 41,2 | 59 | - | 2 | 16 | 8 | 19,4 | 11,5 | 63,8 | 23 | 10 | 8,7 | 109 | 277 | 108 | 79,5 | M10x80 | | | 26,57 € | | K1239.06400 | 41,2 | 66 | - | - | 20 | 10 | 23,2 | 13,7 | 79,6 | 26 | 12,9 | 8,7 | 131 | 308 | 128 | 93,5 | M12x100 | | | 39,20 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|