|
|
K1250Ginocchiera di serraggio rapido verticale modello pesante con... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Acciaio temprato e passivato. Impugnatura in plastica resistente all'olio.Nota:Fascetta del puntale saldabile.Accessori:K1442 K0102 K0103 K1443 K0106Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Angolo di apertura braccio di sostegno | Angolo di apertura maniglia | Forza manuale FH N | Forza di tenuta F1 N | Forza di bloccaggio F3 N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1250.007000 | 205° | 130° | 300 | 7000 | 1400 | | | 90,41 € | | K1250.012000 | 195° | 130° | 500 | 12000 | 1400 | | | 111,47 € | | K1250.014000 | 195° | 130° | 500 | 14000 | 1850 | | | 158,49 € | |
N. ordine | A1 | A3 | B | B1 | B2 | B3 | C | C1 | C4 | H | L | L1 | M | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1250.007000 | 45 | 25 | 20 | 10 | 49,5 | 10 | 70 | 30 | 50 | 243 | 105 | 51,1 | M12x100 | | | 90,41 € | | K1250.012000 | 50 | 25 | 24 | 12 | 56,5 | 12 | 85 | 30 | 63 | 279 | 124 | 61,1 | M12x100 | | | 111,47 € | | K1250.014000 | 63 | 40 | 32 | 16 | 67,5 | 16 | 108 | 38 | 78 | 325 | 158 | 75 | M16x150 | | | 158,49 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|