|
|
K1253Ginocchiera di serraggio rapido verticale modello pesante con... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:Acciaio temprato e passivato. Impugnatura in plastica resistente all'olio.Accessori:K0688 K0689 K1442 K0102 K0103 K0106Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Angolo di apertura braccio di sostegno | Angolo di apertura maniglia | Forza manuale FH N | Forza di tenuta F1 N | Forza di bloccaggio F3 N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1253.06000 | 180° | 120° | 300 | 6000 | 1200 | | | 88,11 € | | K1253.012000 | 180° | 125° | 500 | 12000 | 1400 | | | 121,91 € | | K1253.014000 | 195° | 130° | 500 | 14000 | 1850 | | | 185,63 € | |
N. ordine | A | A1 | A2 | B | B1 | B3 | B5 | C | C1 | D | H | L | L1 | M | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1253.06000 | 25 | 45 | 10 | 50 | 67 | 10 | 5 | 48 | 30 | 8,3 | 221 | 127,2 | 51,1 | M12x100 | | | 88,11 € | | K1253.012000 | 30 | 50 | 10 | 60 | 88 | 12 | 6 | 58 | 30 | 8,3 | 252 | 146,2 | 61,1 | M12x100 | | | 121,91 € | | K1253.014000 | 40 | 63 | 12 | 75 | 105 | 16 | 8 | 75 | 38 | 10,3 | 295 | 185,25 | 75 | M16x150 | | | 185,63 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|