|
|
K1432Ginocchiera a uncino orizzontale con riscontro |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio o acciaio inox.Versione:Acciaio zincato. Acciaio inox non trattato. Impugnatura in plastica resistente all'olio.Nota:Le ginocchiere a uncino sono particolarmente indicate per la chiusura rapida e il fissaggio di coperchi e sportelli. La corsa può essere regolata a piacere per ogni modello, in corrispondenza del gancio di chiusura.
Corsa: 0 - 5 mm.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | Angolo di apertura maniglia | Forza manuale FH N | Forza di trazione F1 N | Forza di tenuta F2 N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1432.02000 | acciaio | 153° | 100 | 1500 | 2000 | | | 20,71 € | | K1432.04000 | acciaio | 155° | 160 | 3000 | 4000 | | | 31,75 € | | K1432.07000 | acciaio | 155° | 200 | 4000 | 7000 | | | 51,18 € | | K1432.12000 | acciaio inox | 153° | 100 | 1500 | 2000 | | | 36,70 € | | K1432.14000 | acciaio inox | 155° | 160 | 3000 | 4000 | | | 53,32 € | | K1432.17000 | acciaio inox | 155° | 200 | 4000 | 7000 | | | 112,65 € | |
N. ordine | Materiale corpo base | A | A1 | A2 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | D | D1 | H | L | L1 | L2 | Corsa di serraggio L3 | R | T | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1432.02000 | acciaio | 26 | 13 | 6,5 | 40 | 28 | 21,5 | 43 | 31 | 24,5 | 5,2 | 6 | 25,4 | 167 | 45,5 | 58 | 70 | 5,4 | 14 | | | 20,71 € | | K1432.04000 | acciaio | 35 | 19 | 8 | 52 | 36 | 29 | 57 | 41 | 34 | 6,5 | 8 | 35 | 247 | 68,2 | 84 | 90 | 7 | 20 | | | 31,75 € | | K1432.07000 | acciaio | 51 | 32 | 9,5 | 71,5 | 52,5 | 43,5 | 78 | 59 | 50 | 8,5 | 12 | 49,3 | 314 | 84 | 104 | 115 | 10 | 27 | | | 51,18 € | | K1432.12000 | acciaio inox | 26 | 13 | 6,5 | 40 | 28 | 21,5 | 43 | 31 | 24,5 | 5,2 | 6 | 25,4 | 167 | 45,5 | 58 | 70 | 5,4 | 14 | | | 36,70 € | | K1432.14000 | acciaio inox | 35 | 19 | 8 | 52 | 36 | 29 | 57 | 41 | 34 | 6,5 | 8 | 35 | 247 | 68,2 | 84 | 90 | 7 | 20 | | | 53,32 € | | K1432.17000 | acciaio inox | 51 | 32 | 9,5 | 71,5 | 52,5 | 43,5 | 78 | 59 | 50 | 8,5 | 12 | 49,3 | 314 | 84 | 104 | 115 | 10 | 27 | | | 112,65 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|