|
|
K1436Ginocchiera di serraggio rapido verticale con base ad angolo e... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:zincato e passivato. Mandrino pressore e dadi fosfatizzati. Impugnatura in plastica resistente all'olio.Nota:Nei modelli K1436.00800 e K1436.01600 viene fornito un pressore in neoprene.Accessori:K0688 K0689 K0690 K0101 K1442 K0102 K0103 K1443 K0104 K0106Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Disposizione dei fori | Angolo di apertura braccio di sostegno | Angolo di apertura maniglia | Forza manuale FH N | Forza di tenuta F1 N | Forza di bloccaggio F3 N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1436.00800 | 2 | 96° | 69° | 50 | 800 | 600 | | | 14,03 € | | K1436.01600 | 2 | 108° | 70° | 100 | 1600 | 1100 | | | 17,21 € | | K1436.03000 | 1 | 106° | 67° | 100 | 3000 | 1100 | | | 23,96 € | |
N. ordine | A | A1 | A2 | A3 | B | B1 | B5 | C | C1 | D | H | L | L1 | M | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1436.00800 | 14 | 29 | - | - | 17,5 | 28 | 2,5 | 44 | 10 | 4,9 | 121 | 65,65 | 24,5 | M5x35 | | | 14,03 € | | K1436.01600 | 19 | 35 | - | - | 26 | 42 | 3 | 64 | 13 | 5,5 | 170 | 75,7 | 26 | M6x50 | | | 17,21 € | | K1436.03000 | 35 | 51 | 8 | 16 | 35 | 51 | 3 | 82 | 19 | 6,8 | 244 | 115,3 | 58 | M8x60 | | | 23,96 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|