Gruppi merceologici
Imbastitori a sfere con impugnatura a T in zinco pressofuso e alta resistenza al taglio
K0793

Imbastitori a sfere con impugnatura a T in zinco pressofuso e...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Impugnatura in zinco pressofuso.
Pulsante 1.4305.
Perno in acciaio inox 1.4542.
Sfere in acciaio inox 1.4125.
Molla di compressione in acciaio inox 1.4310.
Versione:Maniglia nera.
Acciaio inox non trattato.
Nota:Gli imbastitori a sfera servono per fissare e collegare componenti in modo semplice e veloce.
Premendo il pulsante si sbloccano le due sfere e quindi si possono separare gli elementi precedentemente collegati. Non appena si rilascia il pulsante, le sfere bloccano il collegamento in modo sicuro.

Sforzo di taglio a doppio taglio (F) = S - τ aB max.

I valori indicati per lo sforzo di taglio corrispondono al carico di rottura teorico.
Si tratta di valori guida non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza ed escludono qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle proprietà.

I valori di carico sono stati calcolati in base alla norma DIN 50141. Ogni utente deve decidere da solo se l'imbastitore a sfera è adatto all'applicazione prevista.

I diversi materiali con cui vengono utilizzati gli imbastitori a sfera, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori determinati.

Gli imbastitori a sfera con alta resistenza al taglio sono contrassegnati da una scanalatura di identificazione sul perno.
Vantaggi:Maggiore capacità di carico rispetto agli imbastitori a sfere standard.
Il perno in acciaio inossidabile 1.4542 è temprato, ha un'elevata resistenza al taglio ed è estremamente resistente.
Accessori:Bussole portamaschi per imbastitore K0724
Cavo di sicurezza a spirale K0367
Cavetto di tenuta con occhiello K0367
Anello K0367
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0793 Imbastitori a sfere con impugnatura a T in zinco pressofuso e alta resistenza al taglio 166 kB

Disegni

Imbastitori a sfere con impugnatura a T in zinco pressofuso e alta resistenza al taglio

Selezione/filtro articoli

N. ordineBDD1D2D3LL1L2L3L5Foro di
alloggiamento
H11
Sforzo di taglio
doppio
max. kN
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0793.21460501017,64655,513,2105,92519,415,9524 18,60 €
K0793.21460501517,64655,513,2155,92519,420,9524 18,60 €
K0793.21460502017,64655,513,2205,92519,425,9524 18,60 €
K0793.21460502517,64655,513,2255,92519,430,9524 18,60 €
K0793.21460503017,64655,513,2305,92519,435,9524 19,76 €
K0793.21460601017,64666,8513,2106,82519,416,8635 18,60 €
K0793.21460601517,64666,8513,2156,82519,421,8635 18,60 €
K0793.21460602017,64666,8513,2206,82519,426,8635 18,60 €
K0793.21460602517,64666,8513,2256,82519,431,8635 18,60 €
K0793.21460603017,64666,8513,2306,82519,436,8635 19,76 €
K0793.21460603517,64666,8513,2356,82519,441,8635 19,76 €
K0793.21460604017,64666,8513,2406,82519,446,8635 19,76 €
K0793.21460604517,64666,8513,2456,82519,451,8635 19,76 €
K0793.21460605017,64666,8513,2506,82519,456,8635 19,76 €
K0793.2163080202362,989,517,3207,83324,427,8863 20,39 €
K0793.2163080252362,989,517,3257,83324,432,8863 20,39 €
K0793.2163080302362,989,517,3307,83324,437,8863 21,60 €
K0793.2163080352362,989,517,3357,83324,442,8863 21,60 €
K0793.2163080402362,989,517,3407,83324,447,8863 21,60 €
K0793.2163080452362,989,517,3457,83324,452,8863 21,60 €
K0793.2163080502362,989,517,3507,83324,457,8863 21,60 €
K0793.2163100202362,9101217,3208,93324,428,910100 30,05 €
K0793.2163100252362,9101217,3258,93324,433,910100 30,05 €
K0793.2163100302362,9101217,3308,93324,438,910100 31,53 €
K0793.2163100352362,9101217,3358,93324,443,910100 31,53 €
K0793.2163100402362,9101217,3408,93324,448,910100 31,53 €
K0793.2163100452362,9101217,3458,93324,453,910100 31,53 €
K0793.2163100502362,9101217,3508,93324,458,910100 31,53 €
K0793.2163100602362,9101217,3608,93324,468,910100 33,17 €
K0793.2182120253381,81214,526,3259,939,528,834,912144 30,61 €
K0793.2182120303381,81214,526,3309,939,528,839,912144 32,19 €
K0793.2182120353381,81214,526,3359,939,528,844,912144 32,19 €
K0793.2182120403381,81214,526,3409,939,528,849,912144 32,19 €
K0793.2182120453381,81214,526,3459,939,528,854,912144 32,19 €
K0793.2182120503381,81214,526,3509,939,528,859,912144 32,19 €
K0793.2182120603381,81214,526,3609,939,528,869,912144 33,67 €
K0793.2182120703381,81214,526,3709,939,528,879,912144 33,67 €
K0793.2182120803381,81214,526,3809,939,528,889,912144 35,12 €
K0793.2182160303381,8161926,33013,139,528,843,116257 48,71 €
K0793.2182160353381,8161926,33513,139,528,848,116257 48,71 €
K0793.2182160403381,8161926,34013,139,528,853,116257 49,75 €
K0793.2182160453381,8161926,34513,139,528,858,116257 49,75 €
K0793.2182160503381,8161926,35013,139,528,863,116257 50,55 €
K0793.2182160603381,8161926,36013,139,528,873,116257 51,53 €
K0793.2182160703381,8161926,37013,139,528,883,116257 52,44 €
K0793.2182160803381,8161926,38013,139,528,893,116257 53,25 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33