- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K1446Elemento di arresto acciaio o acciaio inox |
Indietro |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:Si utilizzano elementi di arresto, per collegare due componenti in posizioni angolari a piacere ad accoppiamento geometrico tra loro. Gli elementi di arresto con dentatura interna (forma A-D) sono combinabili a piacere con gli elementi di arresto con dentatura esterna (forma E-H), a seconda del caso applicativo e della possibilità di montaggio. La molla di compressione supporta un rapido passaggio in una nuova posizione angolare. Materiale:Elemento di arresto 1.0718 o acciaio inox 1.4305.
Molla acciaio inox 1.4310.
Viti a testa cilindrica di arresto o acciaio inox A 2. Versione:Elemento di arresto in acciaio brunito o acciaio inox lucido. Molla non trattata. Viti a testa cilindrica in acciaio classe di resistenza 8.8, acciaio annerito o acciaio inox A2-70, lucido.Indicazioni per l'acquisto:Per gli elementi di arresto a dentatura interna di forma A e B sono comprese nella fornitura 2 viti a testa cilindrica con esagono incassato M3x8 o M5x10. Per gli elementi di arresto a dentatura esterna (forma E-H) è compresa nella fornitura una molla di compressione in acciaio inossidabile. Nota:Per il fissaggio di elementi di arresto di forma A o B utilizzare viti a testa cilindrica a norma DIN 7984 con esagono incassato, a testa bassa. Funzioni:Gli elementi di blocco si utilizzano per lo spostamento rotatorio di componenti. Le possibilità di fissaggio possono essere composte in funzione dell'applicazione.Accessori:Vite a testa cilindrica DIN 912/DIN EN ISO 4762 Vite a testa cilindrica DIN 6912Nota disegno:Forma A: dentatura interna, foro filettato centrico, 2x foro svasato per vite a testa cilindrica a testa bassa, 2x foro calibrato Forma B: dentatura interna, foro passante centrico, 2x foro svasato per vite a testa cilindrica a testa bassa, 2x foro calibrato Forma C: dentatura interna, foro filettato centrico, 2x foro filettato per fissaggio, 2x foro calibrato Forma D: dentatura interna, foro passante centrico, 2x foro filettato per fissaggio, 2x foro calibrato Forma E: dentatura esterna, foro filettato centrico, 2x foro svasato per vite a testa cilindrica, 2x foro calibrato Forma F: dentatura esterna, foro passante centrico, 2x foro svasato per vite a testa cilindrica, 2x foro calibrato Forma G: dentatura esterna, foro filettato centrico, 2x foro filettato, 2x foro calibrato Forma H: dentatura esterna, foro passante centrico, 2x foro filettato, 2x foro calibrato
1) disinserito 2) inserito Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale corpo base | B2 | B3 | Ø foro D1 | D2 | D3= Vite a testa cilindrica DIN 7984 | D4 | H | Numero denti | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1446.22338 | B | acciaio | 12 | 12 | 4,2 | 3H8 | M3 | 23 | 13,5 | 38 | | | 10,31 € | | K1446.23346 | B | acciaio | 18 | 18 | 6,2 | 5H8 | M5 | 33 | 19,5 | 46 | | | 12,29 € | | K1446.122338 | B | acciaio inox | 12 | 12 | 4,2 | 3H8 | M3 | 23 | 13,5 | 38 | | | 13,69 € | | K1446.123346 | B | acciaio inox | 18 | 18 | 6,2 | 5H8 | M5 | 33 | 19,5 | 46 | | | 16,13 € | |
|
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale corpo base | B2 | B3 | Ø foro D1 | D2 | D3 | D4 | H | Numero denti | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1446.42338 | D | acciaio | 12 | 12 | 4,2 | 3H8 | M3 | 23 | 13,5 | 38 | | | 10,60 € | | K1446.43346 | D | acciaio | 18 | 18 | 6,2 | 5H8 | M5 | 33 | 19,5 | 46 | | | 12,66 € | | K1446.142338 | D | acciaio inox | 12 | 12 | 4,2 | 3H8 | M3 | 23 | 13,5 | 38 | | | 14,06 € | | K1446.143346 | D | acciaio inox | 18 | 18 | 6,2 | 5H8 | M5 | 33 | 19,5 | 46 | | | 16,58 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale corpo base | B2 | B3 | D1 | D2 | D3 | D4 | H | Numero denti | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1446.52338 | E | acciaio | 12 | 12 | M4 | 3H8 | 3,2 | 23 | 9,5 | 38 | | | 10,31 € | | K1446.53346 | E | acciaio | 18 | 18 | M6 | 5H8 | 5,3 | 33 | 13 | 46 | | | 12,29 € | | K1446.152338 | E | acciaio inox | 12 | 12 | M4 | 3H8 | 3,2 | 23 | 9,5 | 38 | | | 13,69 € | | K1446.153346 | E | acciaio inox | 18 | 18 | M6 | 5H8 | 5,3 | 33 | 13 | 46 | | | 16,13 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale corpo base | B2 | B3 | Ø foro D1 | D2 | D3 | D4 | H | Numero denti | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1446.62338 | F | acciaio | 12 | 12 | 4,2 | 3H8 | 3,2 | 23 | 9,5 | 38 | | | 10,31 € | | K1446.63346 | F | acciaio | 18 | 18 | 6,2 | 5H8 | 5,3 | 33 | 13 | 46 | | | 12,29 € | | K1446.162338 | F | acciaio inox | 12 | 12 | 4,2 | 3H8 | 3,2 | 23 | 9,5 | 38 | | | 13,69 € | | K1446.163346 | F | acciaio inox | 18 | 18 | 6,2 | 5H8 | 5,3 | 33 | 13 | 46 | | | 16,13 € | |
|
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Materiale corpo base | B2 | B3 | Ø foro D1 | D2 | D3 | D4 | H | Numero denti | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1446.82338 | H | acciaio | 12 | 12 | 4,2 | 3H8 | M3 | 23 | 9,5 | 38 | | | 10,31 € | | K1446.83346 | H | acciaio | 18 | 18 | 6,2 | 5H8 | M5 | 33 | 13 | 46 | | | 12,29 € | | K1446.182338 | H | acciaio inox | 12 | 12 | 4,2 | 3H8 | M3 | 23 | 9,5 | 38 | | | 13,69 € | | K1446.183346 | H | acciaio inox | 18 | 18 | 6,2 | 5H8 | M5 | 33 | 13 | 46 | | | 16,13 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|