Gruppi merceologici
Maniglie tubolari in plastica con funzione di commutazione elettrica e un pulsante
K1529

Maniglie tubolari in plastica con funzione di commutazione...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Supporti laterali per maniglia in plastica PA6.
Tubo di collegamento in plastica PVC.
Versione:Supporto laterale con microstruttura, colore nero.
Tubo di collegamento tornito, nero
Nota:Forma A:
Pulsante (Invertitore)
2 LED
Connettore 8 poli

Forma B:
Arresto di emergenza (2 contatti di apertura)
Pulsante (invertitore)
2 LED
Connettore 12 poli

Connettore montato nella staffa della maniglia dall'asse del tubo inferiore.
Connettore con cavo (K1498) da 10 m disponibile come accessorio. Da ordinare separatamente.

Tipo di protezione: IP65 con connettore a spina avvitato.

Disponibile maniglia tubolare da abbinare a livello ottico senza funzione di commutazione elettrica (K1528).
Montaggio:Dal lato anteriore.Nota disegno:
1) Arresto di emergenza
2) LED rosso
3) LED verde
4) Pulsante
5) Connettore, M12x1
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1529 Maniglie tubolari in plastica con funzione di commutazione elettrica e un pulsante 834 kB
 Nota tecnica maniglia tubolare con funzione di commutazione elettrica 116 kB

Disegni (sintesi completa)

Maniglie tubolari in plastica con funzione di commutazione elettrica e un pulsante

Maniglie tubolari in plastica con funzione di commutazione elettrica e un pulsante di pressione senza arresto di emergenza

Maggiori informazioni

Disegni

Maniglie tubolari in plastica con funzione di commutazione elettrica e un pulsante di pressione senza arresto di emergenza

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaABB1D

HH1H2LL1Capacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1529.180A18048328,5801060230131000 300,56 €

Maniglie tubolari in plastica con funzione di commutazione elettrica e un pulsante di pressione con arresto di emergenza

Maggiori informazioni

Disegni

Maniglie tubolari in plastica con funzione di commutazione elettrica e un pulsante di pressione con arresto di emergenza

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaABB1D

HH1H2LL1L2Capacità
di carico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1529.1180B18048328,580106023013301000 415,60 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33