Gruppi merceologici
Piastre intercambiabili ghisa grigia con fori modulari
K0801

Piastre intercambiabili ghisa grigia con fori modulari

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:GJL 300.Versione:Superfici di serraggio rettificate.Nota:Le piastre intercambiabili con fori modulari vengono usate insieme alle squadre di fissaggio bilaterali. Le piastre intercambiabili vengono montate e fissate alla squadra di fissaggio bilaterale. In questo modo è possibile effettuare uno scambio razionale di dispositivi di serraggio.
I fori modulari con la scritta alfanumerica assicurano un'assegnazione definita degli elementi di serraggio in caso di ripetizioni.
I tappi di protezione dei fori modulari devono essere ordinati separatamente.
Nota disegno:
1) Fori disposti a reticolo
2) Foro passante per vite a testa cilindrica DIN 912, M16
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K0801 Piastre intercambiabili ghisa grigia con fori modulari 226 kB
 Nota tecnica – Fori modulari e passi M12 55,6 kB

Disegni

Piastre intercambiabili ghisa grigia con fori modulari

Selezione/filtro articoli

N. ordineL

HDD1H2H3L2N1=Numero dei
fori modulari
NL=N. di fori
in direzione
longitudinale
NB=N. di fori
in direzione
trasversale
Numero dei
fori di montaggio
CADAcc.PrezzoOrdinare
K0801.21240404004012M1237037035058775 1.483,65 €
K0801.21250505004012M1247047045094997 2.095,80 €
K0801.21263636304012M1258560058013811117 2.967,30 €
K0801.21280808005012M1277077075025015157 5.087,25 €
K0801.21640404004016M1637037035058775 1.507,80 €
K0801.21650505004016M1647047045090997 2.143,05 €
K0801.21663636304016M1658560058013811117 3.037,65 €
K0801.21680808005016M1677077075024615157 5.204,85 €
Ricerca
MyACCOUNTE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00 
Visualizzare
Ordine rapido
Disponibilità
Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile.
Italia
Mappa del sito Stampare Newsletter Top
Copyright © 2024 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tutti i diritti riservati. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33