- Parti operative | Elementi standard
- Maniglie a leva, leve di serraggio, leve a camma
- Manopole, pomelli
- Maniglie a staffa, maniglie tubolari, maniglie ad incasso
- Volantini, manovelle, indicatori di posizione
- Serrature girevoli, profili per protezione bordi
- Cerniere
- Piedini di regolazione
- Elementi di raccordo per tubi, connettori per profilati
- Guide telescopiche
- Chiusure a leva, chiusure automatiche, chiusure a scatto
- Bloccaggi rapidi, tenditori
- Attrezzi di serraggio
- Pressori a molla, spina di posizionamento, imbastitori
- Pressori a molla
- Spina di posizione
- K2047
Spina di posizione acciaio o acciaio inox con impugnatura a occhiello in plastica
- K1502
Spine di posizione in acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e comando a distanza
- K2042
Distributore per cavetto Bowden per spine di posizione con comando a distanza
- K2116
Cavetto Bowden per spine di posizione con comando a distanza
- K2023
Cavi metallici con terminale
- K2024
Guaine metalliche con rivestimento in plastica
- K2025
Capo guaina
- K2026
Viti di regolazione
- K2027
Nipplo a vite di serraggio con vite
- K1584
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox leva eccentrica in plastica
- K1744
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e sensore di stato, cablate
- K1495
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con sensore di stato e impugnatura a fungo in plastica
- K1845
Piedino magnetico per antenne WLAN
- K1846
Prolunga per antenne WLAN
- K0338
Spina di posizionamento
- K1096
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e frenafiletto
- K1149
Spine di posizione in acciaio con impugnatura a fungo in plastica e marcatura di bloccaggio
- K1213
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e meccanismo di chiusura
- K0630
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, perno di bloccaggio allungato e incavo d'arresto
- K0631
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, versione corta, con impugnatura a fungo in plastica
- K1097
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox, versione corta con impugnatura a fungo in plastica e frenafiletto
- K1698
Spine di posizione in acciaio inox ?per rondelle di tenuta Hygienic USIT® con impugnatura a fungo in acciaio inox
- K0632
Spine di posizione in acciaio inox con impugnatura a fungo in acciaio inox
- K0735
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox per parti a parete sottile con impugnatura a fungo in plastica
- K0339
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica
- K0747
Spine di posizione ECO in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica
- K0635
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox senza collare, con anello di trazione in acciaio inox
- K0346
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox versione liscia senza collare, con impugnatura a fungo in plastica
- K0347
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox versione liscia senza collare, con impugnatura a fungo in plastica
- K0636
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox versione liscia senza collare, con anello di trazione in acciaio inox
- K1839
Boccole di posizionamento in acciaio o acciaio inox con sensore di stato
- K1840
Boccole di posizionamento in acciaio o acciaio inox per sensore di stato
- K1290
Boccole di posizionamento per spine di posizionamento
- K0665
Anelli distanziatori
- K0736
Bussola conica
- K0736
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox Premium con impugnatura a fungo in plastica e perno di bloccaggio cilindrico
- K0736
Bussola cilindrica
- K0736
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox Premium con impugnatura a fungo in plastica e perno di bloccaggio conico
- K1300
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica, protezione antitorsione e smusso
- K1124
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con impugnatura a T in plastica
- K0359
Spine di posizione di precisione in acciaio con manopola a sfera in plastica e perno di bloccaggio conico
- K0360
Bussola conica
- K0361
Spine di posizione di precisione in acciaio con manopola a sfera in plastica e perno di bloccaggio cilindrico
- K0362
Bussola cilindrica
- K1833
Spine di posizione acciaio con azionamento rotativo, testa orientabile in plastica e perno di bloccaggio conico
- K1834
Spine di posizione acciaio con azionamento rotativo, testa orientabile in plastica e perno di bloccaggio conico
- K1835
Bussola in acciaio, conica
- K1098
Spine di posizione ECO in acciaio o acciaio inox con impugnatura a fungo in plastica e frenafiletto
- K0748
Spine di posizione ECO in acciaio o acciaio inox, versione corta con impugnatura a fungo in plastica
- K0340
Spine di posizione in acciaio con gancio di traino
- K0341
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con perno filettato
- K0342
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox con anello di trazione in acciaio inox
- K0343
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox senza collare, con impugnatura a fungo in plastica
- K0633
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox senza collare, con impugnatura a fungo in plastica, perno di bloccaggio allungato e controdado
- K0634
Spine di posizione in acciaio inox senza collare con impugnatura a fungo in acciaio inox
- K0344
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox senza collare, con impugnatura a fungo in plastica
- K1116
Spine di posizione pneumatiche in acciaio o acciaio inox
- K0344
Rondella per avvitamento
- K0345
Spine di posizione in acciaio o acciaio inox senza collare, con perno filettato
- K1582
Maniglia di arresto e di serraggio in acciaio con pomello a lobi in plastica
- K1583
Maniglia di bloccaggio e serraggio in acciaio con pomello a lobi in plastica e indicatore di bloccaggio ottico
- K0245
Spine di posizione in acciaio con pomello a lobi in plastica
- Elementi di bloccaggio
- Imbastitore a sfere
- Perno di fissaggio
- Cavetti di tenuta, catene a sfere
- Elementi di supporto, elementi di posizionamento, staffe di riferimento
- Elementi meccanici, componenti per macchinari e attrezzature
- Snodi
- Magneti
- Unità di smorzamento
- Indicatori di livello,
tappi filettati
- Scale graduate, anelli graduati, livelle a bolla d'aria
- Elementi per il trasporto
- Utensili professionali, attrezzature per officina
- Protezione igienica
- Tecnica di serraggio
- Soluzioni speciali
- Classico
- Introduzione nuovi n. d'ordine
|
|
K1502Spine di posizione in acciaio inox con impugnatura a fungo in... |
Indietro |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le spine di posizione vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Alcuni esempi sono il bloccaggio in lunghezza e in altezza e il bloccaggio della posizione nel montaggio di macchine, mobili e veicoli speciali.
Le spine di posizione con comando a distanza si usano quando gli spazi di installazione inaccessibili rendono difficile l'operazione o quando gli aspetti ergonomici e di sicurezza richiedono l'operazione a distanza.
L'accoppiamento tra la spina di posizione e il lato operatore avviene tramite un cavetto Bowden. La combinazione della spina di posizione con l'elemento di azionamento forma un sistema completo utilizzabile per numerose applicazioni. Se il disinnesto deve essere permanente e si deve evitare lo scatto del perno di bloccaggio si raccomanda l'utilizzo dell'elemento di azionamento forma D con funzione di arresto. In alternativa all'elemento di azionamento, il nipplo a vite (Ø5 x 7 mm) fornito in dotazione serve a collegare singoli elementi di azionamento al sistema.
È possibile scegliere fra diverse varianti di lunghezza del cavetto Bowden. Per garantire l'esattezza di adattamento alla rispettiva applicazione, il cavetto Bowden può essere accorciato al bisogno in fase di montaggio.
La protezione dalla corrosione si ottiene con una scelta adeguata di materiali e rivestimenti. Il cavo e il rivestimento del cavo Bowden possono essere facilmente sostituiti se necessario.Materiale:Spina di posizione:
Corpo filettato acciaio inox 1.4305.
Perno di bloccaggio acciaio inox 1.4034.
Elemento di azionamento acciaio inox 1.4305.
Impugnatura a fungo termoplastica.
Fune in acciaio inox 1.4401.
Guaina del cavo in filo di acciaio con rivestimento in plastica interno ed esterno.
Boccole terminali, viti di regolazione e raccordi filettati in ottone. Versione:Perno di bloccaggio temprato, rettificato e non trattato. Guaina del cavetto Bowden in nero. Impugnatura a fungo termoplastica, grigio nerastro. Indicazioni per l'acquisto:Le spine di posizione con comando a distanza e l'elemento di azionamento vanno ordinati separatamente.Nota:Nel montaggio di cavetti Bowden occorre tenere presente quanto segue: la lunghezza dell'estremità libera del cavetto può variare a causa dei fattori quali l'angolo di posa, il raggio di curvatura e il carico. Per questo la lunghezza del cuscinetto accoppiato (guaina) va adattata dopo la posa del cavetto Bowden con l'ausilio della vite di regolazione fornita in dotazione. Al contempo, con la vite di regolazione viene impostato il precarico del sistema a cavetti Bowden. Durante la posa occorre assicurarsi che il raggio di curvatura non sia inferiore a quello minimo, in questo caso R = 65 mm. Un raggio troppo ridotto può causare un aumento dell'usura e dell'attrito. È anche importante evitare di scendere anche solo brevemente sotto il raggio minimo di curvatura durante l'installazione per non danneggiare la guaina del cavo. Inoltre, la guaina è progettata solo per assorbire le forze di pressione. Se si tende troppo, la spirale interna viene tirata e danneggiata in modo permanente.Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Dadi esagonali K0700. Pezzi di supporto K0638. Anelli distanziatori K0665. Boccole di posizionamento K1290. Elemento di azionamento K1502.12420. Fili metallici K2023. Guaine K2024. Capoguaina K2025. Viti di regolazione K2026. Nippli a vite K2027. FornituraSpine di posizione con comando a distanza: nottolini di posizionamento con cavo premontato, guaina, boccola terminale, vite di regolazione M6 x 34 mm e nipplo a vite Ø5 x 7 mm.
Elemento di azionamento: elemento di azionamento con coperchio in plastica.Nota disegno:1) Spine di posizione 2) Guaina del cavetto Bowden 3) Cavetto Bowden 4) Vite di regolazione 5) Elemento di attivazione 6) Nipplo a vite 7) Coperchio
Forma B: senza incavo d'arresto, con controdado Forma D: con incavo d'arresto, con controdado DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | D | D1 | D2 | D3 | L | L1 | L2 | L3 | Corsa S | SW | F x 30° | Forza elastica inizio F1 ca. N | Forza elastica fine F2 ca. N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1502.02206X1000 | 6 | M12x1,5 | 14 | 5 | 1000 | 18 | 49 | 10 | 6 | 10 | 1,8 | 6 | 14 | | | 33,93 € | | K1502.02206X3000 | 6 | M12x1,5 | 14 | 5 | 3000 | 18 | 49 | 10 | 6 | 10 | 1,8 | 6 | 14 | | | 37,49 € | | K1502.02206X5000 | 6 | M12x1,5 | 14 | 5 | 5000 | 18 | 49 | 10 | 6 | 10 | 1,8 | 6 | 14 | | | 42,27 € | | K1502.02308X1000 | 8 | M16x1,5 | 19 | 5 | 1000 | 23 | 59 | 10 | 8 | 13 | 2,3 | 15 | 35 | | | 36,90 € | | K1502.02308X3000 | 8 | M16x1,5 | 19 | 5 | 3000 | 23 | 59 | 10 | 8 | 13 | 2,3 | 15 | 35 | | | 40,48 € | | K1502.02308X5000 | 8 | M16x1,5 | 19 | 5 | 5000 | 23 | 59 | 10 | 8 | 13 | 2,3 | 15 | 35 | | | 45,25 € | | K1502.02410X1000 | 10 | M20x1,5 | 23 | 5 | 1000 | 24 | 65 | 10 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 34 | | | 41,68 € | | K1502.02410X3000 | 10 | M20x1,5 | 23 | 5 | 3000 | 24 | 65 | 10 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 34 | | | 45,25 € | | K1502.02410X5000 | 10 | M20x1,5 | 23 | 5 | 5000 | 24 | 65 | 10 | 10 | 16 | 2,8 | 15 | 34 | | | 50,00 € | | K1502.02412X1000 | 12 | M20x1,5 | 23 | 5 | 1000 | 26 | 65 | 10 | 12 | 16 | 2,8 | 15 | 39 | | | 44,65 € | | K1502.02412X3000 | 12 | M20x1,5 | 23 | 5 | 3000 | 26 | 65 | 10 | 12 | 16 | 2,8 | 15 | 39 | | | 48,21 € | | K1502.02412X5000 | 12 | M20x1,5 | 23 | 5 | 5000 | 26 | 65 | 10 | 12 | 16 | 2,8 | 15 | 39 | | | 52,98 € | |
|
Elementi di azionamento per spine di posizione con comando a distanza, con impugnatura a fungo in plastica e controdado |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Colore coperchio
| D Filettatura interna | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | SW1 | SW2 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1502.12420 | grigio nerastro RAL 7021 | M6 | M20x1,5 | 33 | 73 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | | | 23,81 € | | K1502.124201 | arancione RAL 2004 | M6 | M20x1,5 | 33 | 73 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | | | 23,81 € | | K1502.124202 | verde segnale RAL6032 | M6 | M20x1,5 | 33 | 73 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | | | 23,81 € | | K1502.124203 | blu RAL5017 | M6 | M20x1,5 | 33 | 73 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | | | 23,81 € | | K1502.124205 | grigio luce RAL 7035 | M6 | M20x1,5 | 33 | 73 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | | | 23,81 € | | K1502.124206 | rosso traffico RAL 3020 | M6 | M20x1,5 | 33 | 73 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | | | 23,81 € | | K1502.124207 | giallo navone RAL 1021 | M6 | M20x1,5 | 33 | 73 | 28 | 12 | 25 | 22 | 30 | | | 23,81 € | |
|
Elementi di azionamento per spine di posizione con comando a distanza, con impugnatura a fungo in plastica, incavo d'arresto e controdado |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Colore coperchio
| D Filettatura interna | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Corsa S | SW1 | SW2 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1502.1442006 | grigio nerastro RAL 7021 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 6 | 22 | 30 | | | 34,13 € | | K1502.14420106 | arancione RAL 2004 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 6 | 22 | 30 | | | 34,13 € | | K1502.14420206 | verde segnale RAL6032 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 6 | 22 | 30 | | | 34,13 € | | K1502.14420306 | blu RAL5017 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 6 | 22 | 30 | | | 34,13 € | | K1502.14420506 | grigio luce RAL 7035 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 6 | 22 | 30 | | | 34,13 € | | K1502.14420606 | rosso traffico RAL 3020 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 6 | 22 | 30 | | | 34,13 € | | K1502.14420706 | giallo navone RAL 1021 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 6 | 22 | 30 | | | 34,13 € | | K1502.1442008 | grigio nerastro RAL 7021 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 8 | 22 | 30 | | | 34,13 € | | K1502.14420108 | arancione RAL 2004 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 8 | 22 | 30 | | | 34,13 € | | K1502.14420208 | verde segnale RAL6032 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 8 | 22 | 30 | | | 34,13 € | | K1502.14420308 | blu RAL5017 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 8 | 22 | 30 | | | 34,13 € | | K1502.14420508 | grigio luce RAL 7035 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 8 | 22 | 30 | | | 34,13 € | | K1502.14420608 | rosso traffico RAL 3020 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 8 | 22 | 30 | | | 34,13 € | | K1502.14420708 | giallo navone RAL 1021 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 8 | 22 | 30 | | | 34,13 € | | K1502.1442010 | grigio nerastro RAL 7021 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | | | 34,13 € | | K1502.14420110 | arancione RAL 2004 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | | | 34,13 € | | K1502.14420210 | verde segnale RAL6032 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | | | 34,13 € | | K1502.14420310 | blu RAL5017 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | | | 34,13 € | | K1502.14420510 | grigio luce RAL 7035 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | | | 34,13 € | | K1502.14420610 | rosso traffico RAL 3020 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | | | 34,13 € | | K1502.14420710 | giallo navone RAL 1021 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 10 | 22 | 30 | | | 34,13 € | | K1502.1442012 | grigio nerastro RAL 7021 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 12 | 22 | 30 | | | 34,13 € | | K1502.14420112 | arancione RAL 2004 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 12 | 22 | 30 | | | 34,13 € | | K1502.14420212 | verde segnale RAL6032 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 12 | 22 | 30 | | | 34,13 € | | K1502.14420312 | blu RAL5017 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 12 | 22 | 30 | | | 34,13 € | | K1502.14420512 | grigio luce RAL 7035 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 12 | 22 | 30 | | | 34,13 € | | K1502.14420612 | rosso traffico RAL 3020 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 12 | 22 | 30 | | | 34,13 € | | K1502.14420712 | giallo navone RAL 1021 | M6 | M20x1,5 | 33 | 76 | 28 | 12 | 25 | 12 | 22 | 30 | | | 34,13 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|