Gruppi merceologici
Ginocchiera pneumatica a spinta
K1549

Ginocchiera pneumatica a spinta

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Parti di leva, staffa e tirante longitudinale in acciaio.
Alloggiamento del tirante longitudinale in ghisa a grafite sferoidale (GJS).
Versione:fosfatizzato. Cilindro non trattato.Cilindro pneumatico:A doppio effetto senza ammortizzatore di fine corsa.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica K1549 Ginocchiera pneumatica a spinta 159 kB

Disegni

Ginocchiera pneumatica a spinta

Selezione/filtro articoli

N. ordineTirante longitudinale estratto / forza di bloccaggio F1 NForza di
tenuta
F2 N
Consumo
d'aria
per ciclo
Pressione
d'esercizio
bar
N. corse
al min.
con 6 bar
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1549.06000-60000,04 dm³2 - 660 223,73 €
K1549.120005mm/1200N, 10mm/1400N, 15mm/1600N, 20mm/1800N, 25mm/2300N, 30mm/4000N120000,1 dm³2 - 650 298,30 €
K1549.250005mm/1400N, 10mm/1600N, 20mm/2000N, 30mm/2400N, 40mm/3000N, 49mm/7000N250000,25 dm³2 - 640 478,92 €
N. ordineA

A1A2A3BB1C1DD1HLL1L2MRCorsa
S
CADAcc.PrezzoOrdinare
K1549.060002842536,5-5933,4145,51446,23254130M8G1/825 223,73 €
K1549.120003808354176,541218,519,966,54355540M10G1/832 298,30 €
K1549.2500047512454596542610,32594,557710260M12G1/850 478,92 €