|
|
K1772Rotelle in lamiera di acciaio, orientabili e fisse modello... |
Indietro |
|
|
DescrizioneMateriale:Alloggiamento di lamiera di acciaio forte. Ruote in PA 6 di grande valore.Versione:Alloggiamento pressato. Alloggiamento delle rotelle orientabili con forcella forte e piastra di fondo, avvitato e fissato con un perno centrale stabile. La corona girevole è ulteriormente rinforzata con gusci di cuscinetto temprati e con forma speciale.Nota:Con i gusci per cuscinetto temprati i rulli sono particolarmente protetti da urti e colpi. Le ruote hanno una grande resistenza all'abrasione. Asse avvitato.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Denominazione | Versione 1 | Cuscinetto della ruota | A | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | H | L | L1 | R | Portata kg | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1772.07532 | Rotella orientabile | senza sistema di fissaggio | cuscinetto radente | 45 | 32 | 60 | - | 85 | 75 | 9 | 118 | 100 | 80 | 82,5 | 300 | | | 65,75 € | | K1772.075323 | Rotella orientabile | senza sistema di fissaggio | cuscinetti a sfere | 45 | 32 | 60 | - | 85 | 75 | 9 | 118 | 100 | 80 | 82,5 | 300 | | | 105,39 € | | K1772.10037 | Rotella orientabile | senza sistema di fissaggio | cuscinetto radente | 45 | 37 | 60 | - | 85 | 100 | 9 | 140 | 100 | 80 | 95 | 500 | | | 80,25 € | | K1772.100373 | Rotella orientabile | senza sistema di fissaggio | cuscinetti a sfere | 45 | 37 | 60 | - | 85 | 100 | 9 | 140 | 100 | 80 | 95 | 500 | | | 116,49 € | | K1772.12540 | Rotella orientabile | senza sistema di fissaggio | cuscinetto radente | 45 | 40 | 60 | - | 85 | 125 | 9 | 165 | 100 | 80 | 107,5 | 700 | | | 96,03 € | | K1772.125403 | Rotella orientabile | senza sistema di fissaggio | cuscinetti a sfere | 45 | 40 | 60 | - | 85 | 125 | 9 | 165 | 100 | 80 | 107,5 | 700 | | | 136,30 € | | K1772.15050 | Rotella orientabile | senza sistema di fissaggio | cuscinetto radente | 65 | 50 | 80 | 75 | 110 | 150 | 11 | 197 | 140 | 105 | 140 | 800 | | | 118,24 € | | K1772.150503 | Rotella orientabile | senza sistema di fissaggio | cuscinetti a sfere | 65 | 50 | 80 | 75 | 110 | 150 | 11 | 197 | 140 | 105 | 140 | 800 | | | 149,99 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Denominazione | Versione 1 | Cuscinetto della ruota | A | B | B1 | B2 | B3 | D | D1 | H | L | L1 | R | Portata kg | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1772.075322 | Rotella orientabile | con sistema di fissaggio stop-top | cuscinetto radente | 45 | 32 | 60 | - | 85 | 75 | 9 | 118 | 100 | 80 | 82,5 | 300 | | | 106,17 € | | K1772.075325 | Rotella orientabile | con sistema di fissaggio stop-top | cuscinetti a sfere | 45 | 32 | 60 | - | 85 | 75 | 9 | 118 | 100 | 80 | 82,5 | 300 | | | 138,68 € | | K1772.100372 | Rotella orientabile | con sistema di fissaggio stop-top | cuscinetto radente | 45 | 37 | 60 | - | 85 | 100 | 9 | 140 | 100 | 80 | 95 | 500 | | | 114,85 € | | K1772.100375 | Rotella orientabile | con sistema di fissaggio stop-top | cuscinetti a sfere | 45 | 37 | 60 | - | 85 | 100 | 9 | 140 | 100 | 80 | 95 | 500 | | | 151,60 € | | K1772.125402 | Rotella orientabile | con sistema di fissaggio stop-top | cuscinetto radente | 45 | 40 | 60 | - | 85 | 125 | 9 | 165 | 100 | 80 | 107,5 | 700 | | | 130,19 € | | K1772.125405 | Rotella orientabile | con sistema di fissaggio stop-top | cuscinetti a sfere | 45 | 40 | 60 | - | 85 | 125 | 9 | 165 | 100 | 80 | 107,5 | 700 | | | 170,78 € | | K1772.150502 | Rotella orientabile | con sistema di fissaggio stop-top | cuscinetto radente | 65 | 50 | 80 | 75 | 110 | 150 | 11 | 197 | 140 | 105 | 140 | 800 | | | 153,35 € | | K1772.150505 | Rotella orientabile | con sistema di fissaggio stop-top | cuscinetti a sfere | 65 | 50 | 80 | 75 | 110 | 150 | 11 | 197 | 140 | 105 | 140 | 800 | | | 183,65 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|