|
|
K1853Cerniera in acciaio inox con vite di serraggio |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio inox 1.4401.Nota:Cerniere per porte a filo interno. Le cerniere possono essere utilizzate a destra e a sinistra. Grazie al perno saldato e invisibile, le cerniere sono resistenti all'usura.
I valori di carico indicati delle cerniere sono valori indicativi non vincolanti che non tengono conto dei fattori di sicurezza e sono dati con esclusione di qualsiasi responsabilità. I valori indicati sono solo a scopo informativo e non costituiscono una garanzia legalmente vincolante delle caratteristiche. I valori di carico sono determinati in condizioni di laboratorio. Ogni utente deve valutare individualmente se la cerniera è adatta alla rispettiva applicazione. I diversi materiali a cui le cerniere sono attaccate e i tipi di fissaggio, le condizioni atmosferiche e l'usura possono influenzare i valori accertati.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | A | A1 | A2 | A3 | A4 | B | B1 | D | D1 | S | H | L | F1 N | F2 N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1853.05211212 | 42 | 12,5 | 12,5 | 21 | 21 | 40 | 25 | 10,2 | M5 | 5 | 10,6 | 12 | 6500 | 1250 | | | 28,51 € | | K1853.06251515 | 50 | 15 | 15 | 25 | 25 | 50 | 30 | 12 | M6 | 6 | 12,5 | 12 | 8250 | 1400 | | | 31,69 € | | K1853.08311818 | 63 | 18 | 18 | 31,5 | 31,5 | 60 | 36 | 15,3 | M8 | 8 | 16,6 | 14,5 | 9000 | 1500 | | | 44,35 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|