|
|
K1952Staffe a forcella DIN 6315, acciaio e alluminio |
Indietro |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica o EN AW-7022.Versione:verniciato, alluminio non trattato.Nota:Se si utilizza la rondella conica K0729 scegliere la forma G.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | Forma | L1 | A | B1 | B2 | B3 | B4 | per vite | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1952.06 | acciaio da bonifica | A | 60 | 12 | 6,6 | 18 | 6 | 3 | M6 | | | 8,79 € | | K1952.08 | acciaio da bonifica | A | 80 | 15 | 9 | 25 | 8 | 4 | M8 | | | 8,89 € | | K1952.10 | acciaio da bonifica | A | 100 | 20 | 11 | 31 | 10 | 5 | M10 | | | 10,06 € | | K1952.12 | acciaio da bonifica | A | 125 | 25 | 14 | 38 | 12 | 6 | M12/M14 | | | 11,89 € | | K1952.121 | acciaio da bonifica | A | 160 | 25 | 14 | 38 | 12 | 6 | M12/M14 | | | 13,65 € | | K1952.122 | acciaio da bonifica | A | 200 | 25 | 14 | 38 | 12 | 6 | M12/M14 | | | 17,82 € | | K1952.16 | acciaio da bonifica | A | 160 | 30 | 18 | 48 | 15 | 8 | M16/M18 | | | 16,79 € | | K1952.161 | acciaio da bonifica | A | 200 | 30 | 18 | 48 | 15 | 8 | M16/M18 | | | 19,39 € | | K1952.162 | acciaio da bonifica | A | 250 | 40 | 18 | 48 | 15 | 10 | M16/M18 | | | 27,96 € | | K1952.20 | acciaio da bonifica | A | 200 | 40 | 22 | 52 | 15 | 10 | M20/M22 | | | 25,62 € | | K1952.201 | acciaio da bonifica | A | 250 | 40 | 22 | 62 | 20 | 10 | M20/M22 | | | 34,57 € | | K1952.202 | acciaio da bonifica | A | 315 | 40 | 22 | 62 | 20 | 10 | M20/M22 | | | 44,86 € | | K1952.24 | acciaio da bonifica | A | 200 | 40 | 26 | 66 | 20 | 10 | M24 | | | 31,72 € | | K1952.241 | acciaio da bonifica | A | 250 | 40 | 26 | 66 | 20 | 10 | M24 | | | 37,07 € | | K1952.242 | acciaio da bonifica | A | 315 | 40 | 26 | 66 | 20 | 10 | M24 | | | 53,42 € | | K1952.301 | acciaio da bonifica | A | 250 | 50 | 33 | 73 | 20 | 12 | M30/M32 | | | 52,82 € | | K1952.30 | acciaio da bonifica | A | 315 | 50 | 33 | 73 | 20 | 12 | M30/M32 | | | 60,70 € | | K1952.302 | acciaio da bonifica | A | 400 | 50 | 33 | 73 | 20 | 12 | M30/M32 | | | 80,60 € | | K1952.40 | acciaio da bonifica | A | 400 | 60 | 40 | 100 | 30 | 12 | M36 | | | 158,59 € | | K1952.401 | acciaio da bonifica | A | 600 | 60 | 40 | 100 | 30 | 12 | M36 | | | 210,59 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Materiale corpo base | Forma | L1 | A | B1 | B2 | B3 | B4 | per vite | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1952.206 | alluminio | B | 60 | 12 | 7 | 19 | 6 | 3 | M6 | | | 19,09 € | | K1952.208 | alluminio | B | 80 | 15 | 9 | 25 | 8 | 4 | M8 | | | 29,72 € | | K1952.210 | alluminio | B | 100 | 20 | 11 | 31 | 10 | 5 | M10 | | | 32,30 € | | K1952.212 | alluminio | B | 125 | 25 | 14 | 38 | 12 | 6 | M12/M14 | | | 32,30 € | | K1952.2121 | alluminio | B | 160 | 28 | 14 | 38 | 12 | 6 | M12/M14 | | | 32,30 € | | K1952.216 | alluminio | B | 160 | 30 | 18 | 48 | 15 | 8 | M16/M18 | | | 49,52 € | | K1952.2161 | alluminio | B | 200 | 36 | 18 | 48 | 15 | 8 | M16/M18 | | | 69,34 € | | K1952.220 | alluminio | B | 200 | 40 | 22 | 52 | 15 | 10 | M20/M22 | | | 89,15 € | | K1952.2201 | alluminio | B | 250 | 40 | 22 | 62 | 20 | 10 | M20/M22 | | | 101,26 € | | K1952.224 | alluminio | B | 200 | 40 | 26 | 66 | 20 | 10 | M24 | | | 75,06 € | | K1952.2241 | alluminio | B | 250 | 40 | 26 | 66 | 20 | 10 | M24 | | | 118,87 € | | K1952.230 | alluminio | B | 315 | 50 | 34 | 74 | 20 | 12 | M30/M32 | | | 133,07 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|