|
|
K1924Anelli di serraggio ampi con intaglio, interno |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio 1.0718.
Acciaio inox 1.4305. Versione:Acciaio brunito, vite in acciaio 12.9. Acciaio inox non trattato, vite in acciaio inox A2-70.Nota:Gli anelli di bloccaggio con intaglio interno circondano gli alberi con una distribuzione uniforme delle forze di serraggio. Ciò comporta un accoppiamento preciso e forze di tenuta molto elevate senza danneggiare l'albero.
La tolleranza dell'albero deve essere inferiore a h11.Range di temperatura: -40 °C - +175 °C.Su richiesta:Altre dimensioni.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Tipo di stampo | Materiale corpo base | B | C (DIN 912) | D1 | D2 | R | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
K1924.00801 | con intaglio interno | acciaio | 20 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | 6,81 € | | K1924.01001 | con intaglio interno | acciaio | 20 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | 7,68 € | | K1924.01201 | con intaglio interno | acciaio | 24 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | 8,64 € | | K1924.01601 | con intaglio interno | acciaio | 29 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | 10,46 € | | K1924.02001 | con intaglio interno | acciaio | 33 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | 11,83 € | | K1924.02501 | con intaglio interno | acciaio | 33 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | 13,79 € | | K1924.03001 | con intaglio interno | acciaio | 33 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | 16,57 € | | K1924.04001 | con intaglio interno | acciaio | 33 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | 16,71 € | | K1924.05001 | con intaglio interno | acciaio | 41 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | 25,35 € | | K1924.00802 | con intaglio interno | acciaio inox | 20 | M3x8 | 8 | 18 | 22,4 | | | 11,21 € | | K1924.01002 | con intaglio interno | acciaio inox | 20 | M3x10 | 10 | 24 | 26 | | | 14,04 € | | K1924.01202 | con intaglio interno | acciaio inox | 24 | M4x12 | 12 | 28 | 31,8 | | | 15,71 € | | K1924.01602 | con intaglio interno | acciaio inox | 29 | M5x16 | 16 | 34 | 39,4 | | | 19,15 € | | K1924.02002 | con intaglio interno | acciaio inox | 33 | M6x18 | 20 | 40 | 46,4 | | | 21,64 € | | K1924.02502 | con intaglio interno | acciaio inox | 33 | M6x18 | 25 | 45 | 50,8 | | | 25,54 € | | K1924.03002 | con intaglio interno | acciaio inox | 33 | M6x18 | 30 | 54 | 58,6 | | | 30,22 € | | K1924.04002 | con intaglio interno | acciaio inox | 33 | M6x18 | 40 | 60 | 65 | | | 30,52 € | | K1924.05002 | con intaglio interno | acciaio inox | 41 | M8x25 | 50 | 78 | 87 | | | 46,40 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Disponibilità Qui è possibile verificare se l'articolo è disponibile. |
|